接口

以太网重定时器、转接驱动器、中继器 & 多路复用器缓冲器

扩大覆盖范围并分配 10/40/100GbE 信号

以太网重定时器

支持 30 英寸以上 FR-4 或 8m 以上铜缆,扩大覆盖范围并消除抖动和串扰。集成特性包括单电源电压、无参考 CDR、内置可视监控和 PRBS 发生器/校验器以及易于配置。

以太网中继器和多路复用器缓冲器

输入和输出均衡支持 30 英寸以上 FR-4 或 8 米以上铜缆,可扩大信号覆盖范围。这些器件的功耗是竞品解决方案的一半,而速度是其两倍,并且支持透明多协议,易于使用。

特色产品

DS250DF410

用于 100GbE 的 4 通道高级重定时器

DS280BR820

用于 100GbE 的 8 通道线性中继器

DS280DF810

用于 100GbE 和更高带宽的 8 通道高级重定时器

技术资源

软件 gui 前面的扳手和螺丝刀工具

工具与软件

利用特色评估模块 (EVM) 开始您的设计。

了解全面的电路板级和系统级参考设计电路,帮助您快速评估和定制系统

访问 TI E2E™ 社区,在其中提问、分享知识并与同行工程师一道帮助解决问题

阅读应用手册和指南以了解您的设计需求。

浏览我们的按需以太网培训,其中包括概述和深入介绍。