接口

电路保护 – 工具与软件

超高速 ESD 保护评估模块

德州仪器 (TI) TPD4E110DPW 评估模块可帮助设计人员评估 TPD4E110DPW 器件的运行情况和性能。TPD4E110DPW 是一款采用小型 DPW 封装的四通道 ESD 保护器件。

USB 充电器、过压、浪涌和静电放电 (ESD) 保护

德州仪器 (TI) 的 TPD1S514 评估模板可帮助设计人员评估 TPD1S514 器件的运行情况和性能。TPD1S514 是一款单芯片解决方案,可对 USB 连接器的 VBUS 线路提供保护。

ESD 保护二极管

德州仪器 (TI) ESD 评估模块可帮助设计人员评估 TI 的高性能 TVS 二极管的运行情况和性能。此 EVM 采用 TPD1E10B09 和 TPD1E10B06。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

查看适用于 ESD 保护二极管的一般工具和软件

查看一般工具和软件 电路保护

343 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
100W USB Type C PD Power Monitoring Dongle Reference Design PMP11474 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
12Gbps 多通道 BERT 板参考设计 TIDA-00426 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
16 通道有源电池平衡参考设计 TIDA-00817 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
16-Channel Active Cell Balance Evaluation Module EM1402EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
2 端口 USB 3.0 集线器 TIDA-00287 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
2 端口超高速 USB xHCI PCIe 卡参考设计 TUSB7320EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
24 VAC 供电的 UART 转 Wi-Fi 桥接器参考设计 TIDA-00375 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计 TIDA-00485 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计 TIDA-00486 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
24-V AC Power Stage With Wide Vin Converter and Battery Gauge Reference Design for Smart Thermostat TIDA-01395 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
24Vac Power Stage with USB Capability Reference Design for Smart Thermostat or Gateway TIDA-01358 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
3D Machine Vision Reference Design Based on AM572x Processor with DLP&reg; Structured Light TIDEP0076 参考设计 Application-Specific Port Protection
3D Machine Vision Reference Design Based on AM572x Processor with DLP&reg; Structured Light TIDEP0076 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
3G-SDI Repeater with Reclocking Function Reference Design TIDA-03028 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
4 端口 USB 3.0 集线器 TIDA-00288 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
4 通道电容数字转换器评估模块 FDC1004QEVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
4.4V 至 30V、15A、高性能无刷直流螺旋桨控制器参考设计 TIDA-00643 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
66AK2Gx (K2G) Industrial Communications Evaluation (ICE) Module K2GICE 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
66AK2Gx(“K2G”)评估模块 EVMK2G 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
66AK2Gx(“K2G”)评估模块 EVMK2G 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
80m Range Object Detection Reference Design With Integrated Single-Chip mmWave Sensor TIDEP-0094 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
85 至 265 VAC 输入、5V@4.8A 双端口 USB 充电器参考设计 PMP10885 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
<125μA Standby High Efficiency Power Supply Reference Design for Neutral-less Wireless Lighting TIDA-01097 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Acontis EtherCAT 主站协议栈参考设计 TIDEP0043 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
ADS122C04 评估模块 ADS122C04EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
ADS122U04 Evaluation Module ADS122U04EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
ADS124S08 评估模块 ADS124S08EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
ADS127L01 性能评估套件 ADS127L01EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Advanced Motion Detector Using PIR Sensors Reference Design For False Trigger Avoidance TIDA-01069 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
AM437x 使用 LPDDR2 的低功耗挂起模式 TIDEP0024 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
AMIC110 Industrial Communications Engine (ICE) TMDXICE110 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Audio Communication With Power Over Ethernet (PoE) Reference Design TIDM-TM4C129POEAUDIO 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Automotive 2.4A Dual-Port USB Hub Reference Design With Short-to-Battery Protection TIDA-00887 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Automotive 2.4A Dual-Port USB Hub Reference Design With Short-to-Battery Protection TIDA-00887 参考设计 Application-Specific Port Protection
Automotive Discrete SBC Pre-Boost, Post-Buck With CAN Reference Design TIDA-01429 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
AWR1243 76-to-81GHz High-Performance Automotive Radar Sensor Evaluation Module AWR1243BOOST 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
AWR1443 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Evaluation Module AWR1443BOOST 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
AWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module AWR1642BOOST 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Battery Pack Controller Communications Bridge Reference Design TIDA-01400 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Bi-Directional Battery Initialization System Control Board Reference Design PMP40280 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Bi-directional Battery Power System +USB A 5V2A Output Reference Design PMP40294 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
BQ27750 1-Cell Programmable Battery Manager Evaluation Module BQ27750EVM-837 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
CAN 转 Wi-Fi 网关参考设计 TIDA-00380 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
CC1350 Dualband Launchpad for 433MHz/2.4GHz Applications LAUNCHXL-CC1350-4 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
CDCI6214 Ultra-Low Power Clock Generator EVM CDCI6214EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Connected LED Lighting With IEEE802.3bt Power Over Ethernet (PoE) Reference Design TIDA-01463 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Current Sensing With <1-μs Settling for 1-, 2-, and 3-Phase Inverter Reference Design TIDA-00980 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Data Concentrator Reference Design for Smaller AMI Networks Reduces Infrastructure Cost TIDM-MINI-DC 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计 DLP4500-C350REF 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
DLP&#174; LightCrafter&#153; 4500 DLPLCR4500EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
DLP&#174; LightCrafter&#153; 6500 评估模块 DLPLCR6500EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
DLP&#174; LightCrafter&#153; 9000 评估模块 DLPLCR9000EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
DLP&#174; NIRscan&#153; 评估模块 DLPNIRSCANEVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
DM388 DaVinci Digital Media Processor Evaluation Module TMDXEVM388 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
DM388 DaVinci Digital Media Processor Evaluation Module TMDXEVM388 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
DP149 3.4Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器评估模块 DP149RSBEVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
DP159RGZEVM 评估模块 DP159RGZEVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
DP159RGZEVM 评估模块 DP159RSBEVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
DP83822EVM 10/100Mbps 以太网 PHY 评估模块 DP83822EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
DRV10983, DRV10975 and DRV10983-Q1 EEPROM Programming Tool Reference Design TIDA-01373 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
DRV10983, DRV10975 and DRV10983-Q1 EEPROM Programming Tool Reference Design TIDA-01373 参考设计 Application-Specific Port Protection
DRV2510-Q1 适用于螺线管且集成诊断功能的汽车类触觉驱动器评估模块 DRV2510Q1EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
DRV2511-Q1 适用于螺线管的汽车类触觉驱动器评估模块 DRV2511Q1EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
DRV2700EVM - 具有集成升压转换器的高压压电式驱动器评估模块 DRV2700EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
DRV8320H Three-Phase Smart Gate Driver Evaluation Module BOOSTXL-DRV8320H 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
DRV8320S Three-Phase Smart Gate Driver Evaluation Module BOOSTXL-DRV8320S 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
DRV8323RH Three-Phase Smart Gate Driver Evaluation Module BOOSTXL-DRV8323RH 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
DRV8323RS Three-Phase Smart Gate Driver Evaluation Module BOOSTXL-DRV8323RS 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Electronically Commutated Motor Reference Design for HVAC Blowers with Low BOM Cost TIDA-01353 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
EMI/EMC Compliant 10/100 Mbps Ethernet Brick with Fiber or Twisted Pair Interface Reference Design TIDA-00928 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
EnDat 2.2 系统参考设计 TIDEP0050 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Energy Efficient and Isolated CANopen Interface Reference Design TIDA-01406 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Enhanced Accuracy Battery Fuel Gauge Reference Design for Low Power Industrial IoT Field Metering TIDA-01014 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
ESD-EVM-001 评估模块 ESD-EVM-001 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
ESD122DMX USB Type-C Interface Evaluation Module ESD122DMX-EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
ESD122DMY USB Type-C Interfaces Evaluation Module ESD122DMY-EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
ESD401 Evlauation Module ESD401EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
EtherCAT Slave and Multi-Protocol Industrial Ethernet Reference Design TIDA-00299 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
F280049M Experimenter's Kit for C2000 Real-Time Control Development Kits TMDXDOCK280049M 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
F28377D Delfino 实验板套件 TMDSDOCK28379D 开发套件 ESD Protection and TVS Surge Diodes
G3-PLC(CENELEC 频带)数据集中器参考设计 TIDEP0059 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
G3-PLC(FCC 频带)数据集中器参考设计 TIDEP0058 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
HD3SS3220 具有超高速 2:1 MUX 的 Type-C 上行端口控制器评估模块 3220UFP-DGLEVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
HD3SS3220 具有超高速 2:1 MUX 的 Type-C 下行端口控制器 3220DFP-DGLEVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
HIPERFACE 位置编码器接口参考设计 TIDA-00202 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
HVAC Coil Airflow Sensor Reference Design for Predictive Maintenance in Air Filter Replacement TIDA-01070 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Inductive Touch Stainless Steel Keypad Reference Design for Waterproof/Noise Immune HMI Applications TIDA-01102 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Industrial Communications Gateway PROFINET IRT to PROFIBUS Master Reference Design TIDEP-0075 参考设计 Application-Specific Port Protection
Industrial Communications Gateway PROFINET IRT to PROFIBUS Master Reference Design TIDEP-0075 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
iPad 汽车充电器参考设计 TIDA-IPAD-AUTOMOTIVE-CHARGER-REFERENCE-DESIGN 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Isolated CAN FD Repeater Reference Design TIDA-01487 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
IWR1443 Single-Chip 76-to-81GHz mmWave Sensor Evaluation Module IWR1443BOOST 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
IWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz mmWave Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module IWR1642BOOST 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
J6Entry/RSP 信息娱乐(CPU + 显示屏 + JAMR3)评估模块 EVMX777G-01-20-00 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
J6Entry/RSP 信息娱乐(CPU + 显示屏 + JAMR3)评估模块 EVMX777G-01-20-00 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
J6Entry、RSP 和 TDA2E-17 CPU 板评估模块 EVMX777BG-01-00-00 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
J6Entry、RSP 和 TDA2E-17 CPU 板评估模块 EVMX777BG-01-00-00 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
LDC0851 事件计数参考设计指南 TIDA-00851-LDC0851 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
LDC2114 - 1.8V 4-Channel Inductive Touch Evaluation Module LDC2114EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
LMK61E0M Ultra-Low-Jitter Programmabler Oscillator Evaluation Module LMK61E0MEVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
LMK61E2EVM 超低抖动可编程振荡器评估模块 LMK61E2EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Low Power Wireless PIR Motion Detector Reference Design Enabling Sensor-to-Cloud Networks TIDA-01476 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Low-Power Low-Noise Highly-Integrated 12-Ch 4kSPS Delta-Sigma ADC Evaluation Module ADS114S08EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
mmWave Development Pack (DevPack) MMWAVE-DEVPACK 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
MSP430FR2311 微控制器 IR 反射感测参考设计 TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
MSP430FR2433 LaunchPad Development Kit MSP-EXP430FR2433 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
MSP430FR6047 超声波传感评估模块 EVM430-FR6047 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
MSP432P401R LaunchPad MSP-EXP432P401R 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Multi-Cell 36-48V Battery Management System Reference Design TIDA-00792 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
NFC 配置和记录接口(双端口 FRAM:NFC <-> FRAM <-> 串行) TIDA-00230 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
OPC UA Data Access server for AM572x Reference Design TIDEP0078 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
OPC UA Data Access server for AM572x Reference Design TIDEP0078 参考设计 Application-Specific Port Protection
placeholder FPC401EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
RGB LED Signal Tower With Wi-Fi&#174; Interface Reference Design TIDA-00994 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Secure IoT Gateway Reference Design for Bluetooth&#174; Low Energy, Wi-Fi&#174; and Sub-1 GHz Nodes TIDM-TM4C129XGATEWAY 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Short-Range Radar (SRR) Reference Design Using AWR1642 TIDEP-0092 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
SimpleLink™ Ethernet MSP432E401Y MCU LaunchPad™ Development Kit MSP-EXP432E401Y 开发套件 ESD Protection and TVS Surge Diodes
SimpleLink™ MSP432P4111 MCU LaunchPad™ Development Kit MSP-EXP432P4111 开发套件 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Single Channel Ultra Low Capacitance IEC ESD Protection Diode Evaluation Module TPD1E05U06DPYEVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Smart Backlight Control by White LED Driver, Ambient Light, and Proximity Sensor Reference Design TIDA-01364 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Smart Damper Control Reference Design With Pressure, Humidity, and Temperature Sensing TIDA-01067 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
SSD 供电参考设计 TIDA-00399 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Status Indication Reference Design With LED and Audio Feedback TIDA-03026 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Surge Protection Reference Design for PLC Analog Input Module TIDA-01438 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TD4E1U06DCK Quad Channel High Speed ESD Protection Device Evaluation Module TPD4E1U06DCKEVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TI USB Type-C&#153; 底座参考设计 TIDA-00630 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TIDA-00079 - 高效率 IP 摄像机电源模块设计 TIDA-00079 参考设计 Application-Specific Port Protection
TIDA-00079 - 高效率 IP 摄像机电源模块设计 TIDA-00079 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TIDA-01477 TIDA-01477 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TIDA-01516 TIDA-01516 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TIDA-01576 TIDA-01576 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TIDM-1018 TIDM-1018 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TM4C129POE 适用于 IoT 连接的以太网供电 (PoE) 参考设计 TIDM-TM4C129POE 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TMDS171EVM 评估模块 TMDS171RGZEVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TMDS181RGZ 6 Gbps TMDS 重定时器评估模块 TMDS181RGZEVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TMP116 High-Precision Digital Temperature Sensor Evaluation Module TMP116EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TPD12S015A 评估模块 TPD12S015AEVM 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
TPD12S016PWR 评估模块 TPD12S016PWREVM 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
TPD12S520RMNEVM:HDMI 单芯片 ESD 解决方案评估模块 TPD12S520RMNEVM 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
TPD13S523 评估模块 TPD13S523EVM 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
TPD1E01B04 单通道超低电容 IEC ESD 保护二极管评估模块 TPD1E01B04EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TPD1E01B04DPY 1-Channel ESD Protection Diode for USB Type-C and Thunderbolt 3 Evaluation Module TPD1E01B04DPYEVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TPD1E04U04 1 通道超低电容 IEC ESD 保护二极管评估模块 TPD1E04U04EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TPD1E04U04DPL 1-Ch ESD Protection Diode With Low Dynamic Resistance for HDMI 2.0 Evaluation Module TPD1E04U04DPLEVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TPD1E05U06-Q1 汽车类单通道超低电容 IEC ESD 保护二极管评估模块 TPD1E05U06-Q1EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TPD1E0B04 1-Channel ESD Protection Diode for USB Type-C and Antenna Protection Evaluation Module TPD1E0B04DPYEVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TPD1E0B04 适用于 USB Type-C 和天线保护的单通道 ESD 保护二极管评估模块 TPD1E0B04EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TPD1E10B06-Q1 电容为 10pF、采用 0402 封装的汽车类单通道 ESD 评估模块 TPD1E10B06-Q1EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TPD1E10B09-Q1 电容为 10pF、采用 0402 封装的汽车类单通道 ESD 评估模块 TPD1E10B09-Q1EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TPD1E1B04 具有低 RDYN 和低钳位电压的单通道 ESD 保护二极管评估模块 TPD1E1B04EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TPD1S414EVM - 具有 ESD 保护的 USB 充电器过压 OVP 开关评估模块 TPD1S414EVM 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
TPD1S514-1EVM:USB 充电器,VBUS_CON 引脚带过压、电涌和 ESD 保护 TPD1S514-1EVM 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
TPD2S300 USB Type-C Overvoltage and ESD Protection Evaluation Module TPD2S300YFF-EVM 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
TPD2S514-1EVM:USB 充电器,VBUS_CON 引脚带过压、电涌和 ESD 保护 TPD1S514-2EVM 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
TPD2S701-Q1 Automotive USB 2-Channel Data Line Evaluation Module TPD2S701Q1EVM 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
TPD2S703-Q1 Automotive USB 2-Channel Data Line Evaluation Module TPD2S703Q1EVM 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
TPD3S014-Q1 USB 保护与 VBUS 过流限制功能相集成的汽车类评估模块 TPD3S014-Q1EVM 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
TPD3S014EVM - USB 保护与 VBUS 过流限制相集成的评估模块 TPD3S014EVM 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
TPD3S044EVM - USB 保护与 VBUS 过流限制相集成的评估模块 TPD3S044EVM 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
TPD3S514-1EVM:USB 充电器,VBUS_CON 引脚带过压、电涌和 ESD 保护 TPD1S514-3EVM 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
TPD3S514-1EVM:USB 充电器,VBUS_CON 引脚带过压、电涌和 ESD 保护 TPD1S514-3EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TPD3S714-Q1 用于 USB 2.0 接口接电池短路和接地短路保护的评估模块 TPD3S714-Q1EVM 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
TPD3S716-Q1 适用于 USB 2.0 接口的评估模块,具有电池短路和接地短路保护功能 TPD3S716-Q1EVM 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
TPD4E02B04 用于 USB 3.1 超高速和 HDMI 2 的 TMDS 线路接口 ESD 保护评估模块 TPD4E02B04EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TPD4E05U06 Four Channel Ultra Low Capacitance IEC ESD Protection Diode Evaluation Module TPD4E05U06DQAEVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TPD4E110DPWEVM:超高速 ESD 保护评估模块 TPD4E110DPWEVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TPD4E1U06DBV Quad Channel High Speed ESD Protection Device Evaluation Module TPD4E1U06DBVEVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TPD4S014EVM:用于 USB 充电器端口的完整保护解决方案,包含 ESD 保护 TPD4S014EVM 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
TPD5S116YFF、TPD8S009DSM 和 TPD4S010DQA 评估模块 TPD5S116EVM 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
TPD5S116YFF、TPD8S009DSM 和 TPD4S010DQA 评估模块 TPD5S116EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TPD6E05U06RVZEVM 六通道超低电容 IEC ESD 保护二极管评估模块 TPD6E05U06RVZEVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TPD6S300 USB Type-C&#153; Overvoltage and IEC ESD Protection Evaluation Module TPD6S300EVM 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
TPD8S300 USB Type-C&#153; Overvoltage and ESD Protection Evaluation Module TPD8S300EVM 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
TPS65981 USB Type-C and USB PD Controller, Power Switch, and High Speed Multiplexer EVM TPS65981EVM 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
TPS65981 USB Type-C and USB PD Controller, Power Switch, and High Speed Multiplexer EVM TPS65981EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TPS65982 USB Type-C 和 USB PD 控制器电源开关/高速多路复用器 EVM TPS65982-EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TPS65983 USB Type-C 和 USB PD 控制器电源开关和高速多路复用器评估模块 TPS65983EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TPS65986 USB Type-C 和 USB PD 控制器和电源开关评估模块 TPS65986EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TPS92518 Dual Buck Evaluation Board with SPI Interface LEDSPIMCUEVM-879 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TPS92662-Q1 Six Channel Matrix Evaluation Module TPS92662EVM6-900 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Traffic Monitoring Object Detection and Tracking Reference Design Using mmWave Radar Sensor TIDEP-0090 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TUSB1042 10Gbps USB3.1G2 2:1 线性转接驱动器开关评估模块 TUSB1042EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TUSB1046 USB Type-C&trade; Alternate Mode Re-Driving Switch Up to 10Gbps Data Rates EVM TUSB1046EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TUSB1210 DP/DM 线路外部组件补偿、Vbus 过压保护电路 EVM TUSB1210EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TUSB320 评估模块 (EVM) TUSB320EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TUSB320-HA-EVM TUSB320-HA-EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TUSB320-LA-EVM TUSB320-LA-EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TUSB322 支持 VCONN 的 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制 TUSB322EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TUSB546 USB Type-C Alternate Mode Re-driving Switch up to 10Gbps Data Rates Evaluation Module TUSB546EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TVS3300 Evaluation Module - Bidirectional Adaptor Board TVS3300EVM-BI 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TVS3300 Evaluation Module - Unidirectional Adaptor Board TVS3300EVM-UNI 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TVS3300DRV 33V Precision Surge-Protection Clamp Evaluation Module TVS3300DRV-EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
TVS3300YZF 33V Precision Surge-Protection Clamp Evaluation Module TVS3300YZF-EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Ultra Low-Power Wireless PIR Motion Detector for Cost-Optimized Systems Reference Design TIDA-01398 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
USB High Speed Reference Design for ARM&#174; Cortex&#174;-M4F Based High Speed TM4C129x MCU TIDM-TM4C129USBHS 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
USB OTG Companion Device Evaluation Module TPD4S214EVM 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
USB Type-C 和 USB PD 控制器电源开关/高速多路复用器参考设计 TIDA-00714 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
USB Type-C 音频适配器附件模式参考设计 TIDA-00565 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
USB Type-C&#153; and Power Delivery Multiport Adapter Reference Design TIDA-03027 参考设计 Application-Specific Port Protection
USB Type-C&#153; and Power Delivery Multiport Adapter Reference Design TIDA-03027 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
USB Type-C&#153; and USB PD DRP Reference Design with HDMI Output PMP40154 参考设计 Application-Specific Port Protection
USB Type-C&#153; and USB PD DRP Reference Design with HDMI Output PMP40154 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
USB Type-C&#153; Power-Path Protection With Audio Accessory Support Reference Design TIDA-03030 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
USB-C DFP 5V/3A 车载充电器参考设计 PMP11594 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
USB-C DFP 5V3A Car 车载充电器参考设计 PMP4488 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
USB-C DFP 5V3A SSR 控制适配器参考设计 PMP4403 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
Wireless IoT, Bluetooth® Low Energy, 4½ Digit, 100kHz True RMS Digital Multimeter Reference Design TIDA-01012 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
三项输出智能电源插排 TIDM-3OUTSMTSTRP 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
串行接口双路 8 通道中继、LED、步进驱动器 TIDA-00117 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
为高性能微控制器连接 NVM(在 SDRAM 上下载和执行应用程序) TIDM-TM4C129SDRAMNVM 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
低于 1GHz 的星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上 TIDA-00484 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
低功耗方向跟踪器 TIDM-ORIENTATIONTRACKER 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
低功耗(低于 1GHz)无线收发器 TIDM-LPBP-WIRELESSNODE 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
低成本且灵活的电压监控器和电池测试仪参考设计 TIDA-00670 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
低成本两相电表 TIDM-TWOPHASEMETER-I2040 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
使用 4 节 AA 电池(寿命超过 5 年)的智能锁参考设计 TIDA-00757 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
使用低功耗微控制器的键盘控制器 TIDM-KEYBOARD 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
使用霍尔效应传感器的无触点、精密 AC 电流感应 TIDA-00218 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
关于 AM57x 使用 OpenCL 实现 DSP 加速的蒙特卡罗模拟参考设计 TIDEP0046 参考设计 Application-Specific Port Protection
关于 AM57x 使用 OpenCL 实现 DSP 加速的蒙特卡罗模拟参考设计 TIDEP0046 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
具有 2 节至 3 节电池输入的 USB-C PD DFP 5V/12V/20V@3A 输出参考设计 PMP40001 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
具有 DFP 控制器的 USB Type-A 插头转 USB Type-C 插座 SS(超高速)MUX 参考设计 TIDA-00890 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
具有 DFP 控制器的 USB Type-A 转 USB TypeC SS(超高速)MUX 参考设计 TIDA-00624 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
具有 IO-Link 接口的 RGB 信号灯参考设计 TIDA-01437 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
具有 IO-Link 的超声波距离传感器参考设计 TIDA-01386 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
具有 LED 照明功能的稳健型、高电阻电容触摸和接近感测用户接口 (UI) 参考设计 TIDA-00474 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
具有 NFC 接口的超低功耗多传感器数据记录器参考设计 NFC-DATALOGGER-EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
具有 NFC 接口的超低功耗多传感器数据记录器参考设计 TIDA-00524 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
具有 UFP 控制器的 USB Type-C 插头转 USB Type-A 插座 SS(超高速)MUX 参考设计 TIDA-00891 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
具有交流电源线耦合的 PLC 主板 TIDA-00192 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
具有低 BOM 成本和集成备用电池的火情和一氧化碳警报检测器参考设计 TIDA-01519 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
具有堵转电流限制功能的 10.8V/20A RMS、效率高达 97% 的紧凑型驱动器参考设计(适用于 BLDC 电机) TIDA-00771 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
具有堵转电流限制功能的 18V/400W 高效 (98%) 紧凑型无刷直流电机驱动器参考设计 TIDA-00772 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
具有电池短路保护功能的双端口汽车类 USB 2.0 集线器参考设计 TIDA-00845 参考设计 Application-Specific Port Protection
具有电池短路保护功能的双端口汽车类 USB 2.0 集线器参考设计 TIDA-00845 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
具有直流总线电压纹波补偿的 230V、250W、高效 BLDC 电机驱动参考设计 TIDA-00472 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
具有线路压降补偿的车用 USB 充电器的参考设计 TIDA-00160 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
具有脉冲计数接口的双线电隔离式 IC 温度传感器参考设计 TIDA-00752 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
具有重复计时功能的 12Gbps SDI 和视频 IP 中继器 TIDA-00428 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
具有隔离的能量测量功能的单相电表 TIDM-METROLOGY-HOST 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
具有集成 BiSS C 主控接口的 ARM MPU TIDEP0022 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
具有集成 HIPERFACE DSL 主接口的 ARM MPU 参考设计 TIDEP0035 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
具有集成线性压降补偿功能的车用 USB 充电器参考设计 PMP4471 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
具有集成触觉反馈的金属按钮触摸感测参考设计 TIDA-00314 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
单节电池电源解决方案参考设计 PMP5722 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
压电式扬声器频闪灯通知参考设计 TIDA-00376 参考设计 Application-Specific Port Protection
压电式扬声器频闪灯通知参考设计 TIDA-00376 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
双端口 100GbE/40GbE/10GbE QSFP28 信号调节器参考设计 TIDA-00427 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
反激式高电压压电驱动器参考设计 TIDA-00856 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
场供电的 NFC 和微控制器参考设计 TIDA-00217 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
基于 32 位 ARM&#174; Cortex&#153;-M4F MCU 的小尺寸串口转以太网转换器 TIDA-00226 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
基于 RTOS 和高性能 MCU 的可配置串口转以太网转换器参考设计 TIDM-TM4C129XS2E 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
基于环境光传感器和抗扰接近传感器的背光和智能照明控制参考设计 TIDA-00754 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
基于环境光传感器和接近传感器的背光和智能照明控制参考设计 TIDA-00373 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
基于超低功耗微控制器的 QVGA 3D 图形 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
基于超低功耗微控制器的软件控制器红色/绿色/蓝色 LED TIDM-G2XXSWRGBLED 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
基于高性能 MCU 且支持低于 1GHz 的 IoT 节点参考设计 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
嵌入式 USB 2.0 参考设计 TIDEP0013 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
工业伺服驱动器和交流逆变器驱动器参考设计 TIDM-SERVODRIVE 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
感应线性位置感测 Booster Pack 参考设计 TIDA-00460 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
抗噪声电容触控 HMI 参考设计 TIDM-CAPTOUCHEMCREF 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
支持 USB 3.0 数据的 CISPR 25 5 类 USB Type-C&#153; 端口参考设计 TIDA-00987 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
支持 USB 供电的 USB Type-C HDD 参考设计 TIDA-00882 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
支持 Wi-Fi&#174; 功能和 NFC 连接切换的 IoT 节点参考设计 TIDM-TM4C129XNFC 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
支持低于 1GHz 并可实现 10 年纽扣电池寿命的低功耗洪水/冻结探测器参考设计 TIDA-01518 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
支持音频和充电功能的 USB Type-C 和供电迷你坞参考设计 TIDA-01243 参考设计 Application-Specific Port Protection
支持音频和充电功能的 USB Type-C 和供电迷你坞参考设计 TIDA-01243 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
支持音频和充电的 Type-C 迷你坞板评估模块 USB-CTM-MINIDK-EVM 评估模块和开发板 Application-Specific Port Protection
支持音频和充电的 Type-C 迷你坞板评估模块 USB-CTM-MINIDK-EVM 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
数据集中器参考设计 TIDEP0006 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
无刷电机 1kW/36V 功率级,适用于电池供电园艺工具和电动工具 TIDA-00285 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上 TIDA-00374 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
智能家居和能源网关参考设计 TIEP-SMART-ENERGY-GATEWAY 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
水表参考设计 - 启用扩展扫描接口 (ESI)、超低功耗 MSP430FR6989 EVM430-FR6989 评估模块和开发板 ESD Protection and TVS Surge Diodes
汽车类 5V/2.1A USB 充电器参考设计 PMP10282 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
汽车类 60W 无刷直流 (BLDC) 电机驱动器 TIDA-00143 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
汽车紧急呼叫 (eCall) 音频系统参考设计 TIDA-00724 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
汽车级数控升压电源 TIDA-00282 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
汽车门禁开关参考设计 TIDA-00356 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
混合 RF 和 PLC 通信参考设计 TIDC-HYBRID-RF-PLC 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
用于 CC2530 ZigBee 无线 MCU 的电源和电池管理参考设计 TIDA-00600 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
用于 IoT 应用的住宅智能家居网关参考设计 CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
用于 IoT 应用的住宅照明网关参考设计 CC2531EM-IOT-LIGHTING-GATEWAY-RD 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
用于人机界面 (HMI) 应用的低功耗电容式触摸解决方案 TIDM-LPBP-CAPTOUCH 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
用于低于 1GHz 的网络的能量采集环境光和环境传感器节点参考设计 TIDA-00488 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
用于具有逐周期堵转电流限制器的 BLDC 电机的 36V、32A 功率级 TIDA-00436 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
用于工业 3D 打印和数字平板印刷的高速 DLP 子系统参考设计 TIDA-00570 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
用于工业通信和电机控制的单芯片驱动器 TIDEP0025 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
用于平板和智能手机的 85 至 265VAC 输入、5V/30W 双端口充电器参考设计 PMP10478 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
用于汽车信息娱乐系统的 USB 2.0/3.0 海量存储桥接器 TIDA-00148 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
用于汽车应用的环视解决方案 TIDA-00162 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
用于汽车类百万像素 CMOS 相机参考设计的同轴无压缩数字视频串行器/解串器 TIDA-00133 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
用于系统唤醒和中断的基于电容的人体接近检测参考设计 TIDA-00220 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
用于翻转式显示屏的汽车类刷式电机驱动器 TIDA-00141 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
用于能量监控的蓝牙低功耗参考设计 TIDC-BLE-METER-READING 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
用于高性能 MCU 上的代码下载与执行的并发并行 XIP 闪存和 SRAM 设计 TIDM-TM4CFLASHSRAM 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
电容式冰霜检测参考设计,分辨率小于 1mm,温漂小于 0.25% TIDA-01465 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
电感式接近开关 BoosterPack 参考设计 TIDA-00563 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
符合 EMI/EMC 标准的工业温度级双端口千兆位以太网参考设计 TIDA-00204 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
符合 EN55011、工业级温度、10/100Mbps 以太网 PHY 砖型参考设计 TIDA-00207 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
纽扣电池使用寿命长达 10 年的低功耗一氧化碳检测器参考设计 TIDA-00756 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
超声波 TDC 流量计参考设计 TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
近场通信 (NFC) MIFARE DESFire EV1 标签验证参考设计 TIDM-NFC-DESFIRE-AES 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
适用于 C2000 实时控制开发套件的 F28379D controlCARD TMDSCNCD28379D 开发套件 ESD Protection and TVS Surge Diodes
适用于 CC3200 SimpleLink Wi-Fi 的低成本、小解决方案尺寸电源管理参考设计 TIDA-00534 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
适用于变电站自动化的并行冗余协议 (PRP) 以太网参考设计 TIDEP0054 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
适用于工业自动化的 RGB LED 信号塔参考设计 TIDA-00979 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
适用于重量和振动测量的高分辨率、低噪声模拟前端参考设计 TIDA-00765 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
通用交流输入 5V/10A/50W PSR 反激电源参考设计(平均效率达 88% 以上) PMP11281 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
通用交流输入 5V/10A/50W PSR 反激电源参考设计(平均效率达 89% 以上) PMP10974 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
通用交流输入 5V/6A/30W PSR 反激电源参考设计(平均效率达 89.5% 以上). PMP11232 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
采用 32 位 ARM Cortex-M4F MCU 的紧凑型 CAN 转以太网转换器参考设计 TIDA-00203 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
采用 Bluetooth Smart 的低功耗 PIR 运动检测器参考设计(可实现长达 10 年的纽扣电池使用寿命) TIDA-00759 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
采用 DLP&#174; 技术的便携式、高亮度 HD 投影显示器参考设计 TIDA-00782 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
采用 FlowESI GUI 和 EnergyTrace 实现代码生成与优化 TIDM-FLOWESI-ETRACE 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
采用 FRAM 微控制器实现的温度调节装置 TIDM-FRAM-THERMOSTAT 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
采用 GMR 传感器的水表参考设计,使用扩展扫描接口 (ESI) TIDM-GMR-WATERMTR 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
采用 IEEE 1588 精密时间协议 (PTP) 收发器的 10/100Mbps 工业以太网砖型模块 TIDA-00496 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
采用 IR BoosterPack 和超低功耗微控制器的 IR 远程控制 TIDM-BOOST-IR-REMOTE 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
采用 LDC0851 的电感感测 32 位置编码器旋钮参考设计 TIDA-00828 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
采用 LDC1314 电感数字转换器的 1 度式刻度盘参考设计 TIDA-00508 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
采用 LDC1314 电感数字转换器的 16 按钮感应按键参考设计 TIDA-00509 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
采用 LDO 实现 LED 控制和亮度匹配参考设计 TIDA-00526 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
采用 MSP430 MCU 的单芯片、便携式一氧化碳 (CO) 监测计参考设计 TIDM-1CHP-DTECT-CO 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
采用 TI AM57x 处理器时的电源和散热设计注意事项参考设计 TIDEP0047 参考设计 Application-Specific Port Protection
采用 TI AM57x 处理器时的电源和散热设计注意事项参考设计 TIDEP0047 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
采用 Tiva C 系列 ARM Cortex-M4 MCU 的 PLC I/O 模块前端控制器 TIDA-00123 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
采用三个 LC 传感器的水表参考设计,使用扩展扫描接口 (ESI) TIDM-3LC-METER-CONV 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
采用两个 LC 传感器的水表参考设计,使用扩展扫描接口 (ESI) TIDM-LC-WATERMTR 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
采用低功耗微控制器的 SMBus 设计 TIDM-SMBUS 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
采用光学传感器的水表参考设计,使用扩展扫描接口 (ESI) TIDM-OPTICALWATERMTR 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
采用基于相关标准的协议扩展网络覆盖范围和可靠性的参考设计 TIDC-HYBRID-WMBUS-PLC 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
采用感应传感的 32 位置增量编码器参考设计 TIDA-00615 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
采用感应传感的距离和重量测量参考设计 TIDA-00215 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
采用高性能 MCU 且支持 BLE 功能的 IoT 节点参考设计 TIDM-TM4C129XBLE 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
采用高性能 MCU 且支持 WIFI 功能的 IoT 节点参考设计 TIDM-TM4C129XWIFI 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
针对 Terasic DE2-115 (Cyclone IV) 的电源解决方案 PMP10581 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
针对洗碗机水泵的 24V 双通道直流无刷电机驱动器参考设计 TIDA-00447 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成 TIDA-00254 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪 TIDA-00554 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
面向可穿戴应用的人体皮肤温度传感参考设计 TIDA-00824 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
高度可用的高速计数器 (HSC) 和脉冲序列输出 (PTO) 参考设计 TIDM-HAHSCPTO 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes
高性能电容传感器前端参考设计 TIDA-00662 参考设计 ESD Protection and TVS Surge Diodes

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险