接口

ESD 保护和 TVS 浪涌二极管概述

应对 ESD 和浪涌事件的全面的保护解决方案产品系列

超低电容静电放电 (ESD)

支持以下 10Gbps+ 速率接口的分立 ESD 保护器件,包括:USB Type-C™、USB 3.1/3.0、HDMI 2.0、10Gb 以太网、Thunderbolt 2.0、MHL

低电容静电放电 (ESD)

支持以下最高 6Gbps 接口的分立 ESD 保护器件,包括:HDMI® 1.4/2.0、USB 3.0、1Gb 以太网、PCIe、DisplayPort、SATA

通用 ESD

支持以下功能的分立 ESD 保护器件:按钮、USB 2.0、10/100Mb 以太网、RS232/485、低压差分信令 (LVDS)、音频

平夹式浪涌保护二极管

支持以下功能的分立浪涌保护器件:电源轨、4-20mA 电流环路、IO-Link、场发射器、模拟 IO、数字 IO

特色 ESD 产品

ESD204

4 通道低电容浪涌和 ESD 保护二极管

ESD321

采用 0402 封装的低电容(小于 1pF)单通道 30kV ESD 保护二极管

ESDS314

数据线路浪涌和 ESD 保护二极管矩阵

特色资源

本选择指南将简要说明具体的ESD器件如何降低ESD冲击导致的灾难性系统故障风险。

本文简要概述了浪涌保护标准,解释了Flat-Clamp技术,并举例说明了如何实现TI扁平钳位以提高系统稳健性。

该培训页面包括几个关于ESD和电涌保护设计考虑因素的简短易懂的视频。通过章节式模块按照自己的进度学习。

交叉参考

竞争对手交叉参考搜索

输入部分或完整的竞争对手部件号




重要声明:

通过此工具可获取的估算值和信息基于从各种来源获得的目录信息自动生成。此等信息仅为方便起见且 “依原样” 提供。德州仪器( TI )对任何不正确、不准确或不完整的信息不负任何责任。您应自行审核产品信息并 根据需要实施物理测试或评估以确定是否适合您的具体产品或应用。使用此工具、即表示您同意您所提交的所有信息均为非机密信息、可由或为 TI 所用、包括但不限于针对 TI 工具、产品和其他物料的营销、支持和改进。您进一步同意并理解您对该工具和此网站的使用将受限于 TI 已发布的 使用条款, 隐私政策, 和其他相关政策。