二极管

应对 ESD 和浪涌事件的全面分立式保护解决方案产品系列

parametric-filter查看所有产品
ESD 和浪涌保护器件(包括 TVS 浪涌保护二极管)可为您的系统提供 ESD 和浪涌瞬态电压抗扰性。我们的产品系列提供多种灵活的设计选项,包括采用业界通用封装的单二极管和多二极管阵列,可帮助您避免因 ESD 冲击而导致的系统故障,同时支持更高的信号完整性。

按类别浏览

特色 ESD 和浪涌保护 IC

ESDS452
ESD 保护二极管

适用于电池监测器的 5.5V 双通道浪涌和 ESD 保护二极管

价格约为 (USD) 1ku | 0.046

TSM24A-Q1
TVS 二极管

汽车类 24V 单向 TVS 浪涌保护二极管

价格约为 (USD) 1ku | 0.15

ESD652
ESD 保护二极管

18V 双通道双向 ESD 保护二极管

价格约为 (USD) 1ku | 0.066

TSM24CA-Q1
TVS 二极管

采用 SOT23 封装的汽车类 24V、30A 双向浪涌保护二极管

价格约为 (USD) 1ku | 0.16

ESD652-Q1
ESD 保护二极管

汽车级 18V 双通道双向 ESD 保护二极管

价格约为 (USD) 1ku | 0.066

TSM24B
TVS 二极管

24V、30kV 单向浪涌保护二极管

价格约为 (USD) 1ku | 0.12

技术资源

选择指南
选择指南
System-Level ESD Protection Guide (Rev. D)
此选型指南简要说明了特定 ESD 器件如何降低由 ESD 冲击导致灾难性系统故障的风险。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection
此白皮书简要介绍了浪涌保护标准,阐释了平缓钳位技术,并举例说明如何实施平缓钳位以提高系统稳健性。
document-pdfAcrobat PDF
资源
资源
e2e 上的常见问题解答页面
本页提供了有关 ESD 和浪涌系统级保护的常见问题解答。此外,还提供了各种资源的链接,可帮助您实现具有 ESD 和浪涌稳健性的系统设计。