主页 接口 电路保护 IC

接口

电路保护 IC – 设计和开发

超高速 ESD 保护评估模块

德州仪器 (TI) TPD4E110DPW 评估模块可帮助设计人员评估 TPD4E110DPW 器件的运行情况和性能。TPD4E110DPW 是一款采用小型 DPW 封装的四通道 ESD 保护器件。

USB 充电器、过压、浪涌和静电放电 (ESD) 保护

德州仪器 (TI) 的 TPD1S514 评估模板可帮助设计人员评估 TPD1S514 器件的运行情况和性能。TPD1S514 是一款单芯片解决方案,可对 USB 连接器的 VBUS 线路提供保护。

ESD 保护二极管

德州仪器 (TI) ESD 评估模块可帮助设计人员评估 TI 的高性能 TVS 二极管的运行情况和性能。此 EVM 采用 TPD1E10B09 和 TPD1E10B06。

查看适用于 ESD 保护二极管的一般工具和软件