付款选项和优惠券
可使用哪些付款方法?
我们接受第三方信用额度(即 Apruve - 需要提供美国帐单地址)、支付宝、优惠码、信用卡和 PayPal。
第三方信用额度(即 Apruve)
Apruve 是一家在线信用管理公司,为 TI 客户提供申请信用审批的解决方案,如果为客户授予了信用额度,对于其使用 Apruve 帐户在 TI store 进行的购物,Apruve 将执行开票、付款和收款。这种支付方式要求提供美国帐单地址。请单击此处访问 Apruve。
支付宝
中国和中国香港的客户可以使用支付宝为 TI Store 订单付款。这种付款方式与其他付款方式很相似,但存在以下不同:
- 无论发货状态如何,支付宝立即收取订单款项。
- 支付宝付款只能在 30 天内退款。如果订单上的商品延期交货超过 30 天,该订单将被取消,这样我们可以为您的订单办理全额退款。
优惠码
将商品放入购物车中并继续结帐。购物车中必须有商品,您才能输入优惠码。在购物车中的商品下,您将看到一个用于输入优惠码的框。请注意,优惠码必须全部以小写形式输入。输入优惠码并单击 "Apply"。购物车中适合使用该优惠券的商品将显示折扣价格。如果您使用优惠码,但它未显示预期结果,请不要继续结帐,并请联系 TI 客户支持。
信用卡
我们接受美国运通卡 (American Express)、万事达卡 (MasterCard)、Maestro 卡、维萨卡 (Visa) 和 JCB。
PayPal
对于 TI 商店的所有购物,我们乐意接受 PayPal 付款。使用 PayPal 购物时不必泄露您的信用卡卡号或财务信息。PayPal 可以链接到您的财务帐户,并允许以大多数当地货币支付。单击 此处访问 PayPal 以了解更多信息。
由于 PayPal 购物的特殊性,如果使用 PayPal 付款,TI 商店的一些流程稍有不同。
- 订单上的“Bill-To”(帐单地址)地址必须是 PayPal 的“已验证地址”。请确保含 PayPal 的帐户将您的“Bill-To”(帐单地址)地址列为已验证地址。
- 使用 PayPal 购物时,您将在我们的结算过程中通过加密的安全连接瞬间连接到 PayPal 网站。您必须在 PayPal 网站完成交易,并返回到 TI store 结算过程以完成订单。
- 优惠券仍然有效,这一点与所有其他付款方式相同。
- 完成的 PayPal 订单会显示在 TI store中,这与其他付款方式支付的订单完全相同。不过,PayPal 订单的显示过程可能需要更长时间。
如果您的订单被取消,或者您需要退款,其申请过程与其他付款方式相同。您的退款申请将接受审查,如获批准,退款将发送到 PayPal 以记入您的帐户。PayPal 将在 2-5 个工作日内处理这笔退款。如需了解更多信息或退款状态,请直接联系 PayPal。为了保护您的利益,所有的金融机构均拒绝向诸如 TI 商店之类的零售商透露有关您的退款状态或帐户历史记录的任何信息。如果我们向您的 PayPal 帐户进行多次退款,应注意 PayPal 特有的一项差异:
- 第一次退款记入 PayPal 帐户内的原始付款记录。这会清晰地附加到您的 TI store 订单上,很容易让您看到。
- 第二次退款及后续退款将直接记入您的 PayPal 余额,并不会清晰地附加到您的 TI store 订单上。您仍然可以跟踪帐户内的退款,但可能不是那么明显。如需了解更多信息或退款状态,请直接联系 PayPal。
我可以更改未发货的订单上的付款方式吗?
不可以,提交订单后便无法更改付款方式。我们的支付服务通过一个自动化的安全支付网关执行。如果需要更改付款方式,请联系 TI 客户支持来请求取消您的待处理订单。届时将确定您的订单是否可以取消以及是否可以输入新订单。
如何使用采购订单 (PO)、规定条款或其他信用额度进行支付?
如果需要使用采购订单或任何其他付款方式进行购买,请联系您所在地区的 TI 授权半导体经销商之一。
或者参阅上述关于第三方信用额度选项的部分。
如果我在完成订单之前忘了使用优惠券,TI 能给我退款吗?
很遗憾,优惠券只能在结帐时兑换。提交订单后不能使用优惠券。我们不能对此优惠券金额提供退款或等值现金。