采用 DLP® 技术的教育投影仪

为当今教室带来创新体验

在当今的数字世界中,无论在家还是在学校,学生们的周围都遍布各种多媒体体验。采用 DLP 技术的投影仪专为大小不等的各种教室而设计,可在几乎任何平面上提供尺寸超过 100 英寸的图像。

教师可帮助整个课堂像一支团队般一路解出复杂的数学难题。历史课可通过提供历史事件的视觉浏览带来全新的观察维度。采用 DLP 技术的教室投影仪正在成为必备的学习工具,它有助于提高记忆效果、维持兴趣并提升学习体验。

DLP 教室投影仪
使用教室投影仪来吸引学生的注意力

DLP 投影仪可使课堂内外的学生保持浓厚兴趣

  • 将视频融入课程以帮助巩固记忆效果和增强关注力
  • 在学校集会时使用投影仪可展示视频和演示文稿并提高学校的精神风貌
  • 使学生能够采用演示文稿、报告等形式演示他们的作业
  • 通过视觉要素完善现场音乐剧和剧院表演
  • 凭借数字白板和 TI 计算器等完善技术巩固学科项目

用于教室的 DLP 技术优势

免校准

免校准

DLP 1 芯片投影仪固有免校准特性,可提供完美聚合和轻松设置。

始终如一的全数字颜色

始终如一的全数字颜色

全数字、反射性 DLP 微镜技术可实现鲜艳、一致的颜色。

清晰度

卓越的清晰度

DLP 技术使原生高对比率成为可能,用户可轻松阅读字体较小的文字。

第一代激光和 LED 投影显示技术

第一代激光和 LED 投影显示技术*

与基于投影灯的系统相比,采用 DLP 技术的激光或 LED 投影仪具有更低的维护费用和总拥有成本。

*来源: PMA 2016CYQ1 全球投影仪预测 6 月 16 日,PMA Research, LTD.采用 DLP 技术的投影仪分别在以下 PMA 照明类型的各个类别中占有最高份额:激光;激光/LED;激光/磷光体;以及 LED(主流以及高端行业细分市场)。