<Portal title - not authored>

采用 DLP® 技术的公司投影仪

将商务文稿演示提高到新水平

<Horizontal Rule - not authored>

在如今的数字世界,全球范围内的商务联络活动比过去更为频繁,采用 DLP 显示技术的投影仪可在促进开放式沟通方面发挥重要作用。设想一下,以高分辨率显示的视频、多媒体幻灯片以及图像在帮助阐释要点或提升演示文稿魅力方面的强大效力。

凭借融合 DLP 技术的大型屏幕投影显示,房间中的每个人均能够更为轻松地阅读展示的材料并了解其中的详情。

易于使用的会议室投影仪
易于使用的会议室投影仪

采用 DLP 技术的投影仪的商用情况

  • 可将视频与音频整合到演示文稿中以吸引观众
  • 将各个卫星办公室通过网络摄像头连接在一起,节省差旅费用
  • 融入白板等其他技术以提高效率
  • 在贸易展使用投影仪以实现数字签名或展示
  • 差旅中携带便携式投影仪以在路途中宣传演示文稿的要点
<Column Control - Enhanced - not authored>

会议室 DLP 技术的优势

免校准

免校准

DLP 1 芯片投影仪固有免校准特性,可提供完美聚合和轻松设置。

始终如一的全数字颜色

始终如一的全数字颜色

全数字、反射性 DLP 微镜技术可实现鲜艳、一致的颜色。

清晰度

卓越的清晰度

DLP 技术使原生高对比率成为可能,用户可轻松阅读字体较小的文字。

第一代激光和 LED 投影显示技术

第一代激光和 LED 投影显示技术*

与基于投影灯的系统相比,采用 DLP 技术的激光或 LED 投影仪具有更低的维护费用和总拥有成本。

*来源: PMA 2016CYQ1 全球投影仪预测 6 月 16 日,PMA Research, LTD.采用 DLP 技术的投影仪分别在以下 PMA 照明类型的各个类别中占有最高份额:激光;激光/LED;激光/磷光体;以及 LED(主流以及高端行业细分市场)。