TI DLP Digital Cinema®

终极电影体验

DLP 产品是数字影院领域的领先者

  • 用于全球 80% 以上的数字影院屏幕。1
  • 可提供 S2K、2K 和 4K 芯片组选项,实现高达 105 英尺的屏幕尺寸宽度。
  • 借助 S2K,新兴市场能够以经济实惠的方式转变为数字影院。

终极电影体验

  • 享受栩栩如生的 2D 和 3D 纯净图像。
  • 提供鲜亮和生动的颜色。
  • 在高对比阴影中观看最小的细节。

DLP 影院投影仪选项

  • 与 DCI 相符的图像质量、颜色准确度和安全规格。
  • 提供高能效设计。
  • 轻便的 4K 数字影院投影仪选项(<250 磅)。

显著的技术成就

DLP 影院技术成就
Larry Hornbeck 博士荣获美国电影艺术与科学学院于 2015 年 2 月 7 日在加利福尼亚州比佛利山颁发的科学技术成就奖。消息来源:Michael Yada / ©A.M.P.A.S.
  • 美国电影艺术与科学学院的科学技术成就奖
  • 凭借电影的精确颜色数字中间片预览荣获 2009 年度 Academy® 科学和工程奖 (Academy Plaque)。
  • 数字微镜装置 (DMD)(该装置使 DLP 技术得以实现)的发明者 Larry Hornbeck 博士获得了由电影和电视工程师协会 (SMPTE) 颁发的 David Sarnoff 奖章。
  • DLP 技术获得了 BKSTS(英国电影放映机、音响和电视协会)颁发的技术和科学成就奖。
  • DLP 技术荣获电视艺术和科学学院颁发的艾美奖,以表彰其在工程发展方面所取得的卓越成就。
BLOG

获得启发:TI DLP® 博客

有关光学 MEMS 消息、解决方案和发展趋势的发源地


来源:影院分布列表