TI DLP® 技术的工作原理

持续重塑显示技术等更多应用的半导体器件

每一种 TI DLP® 投影系统的核心都有一块称为 DLP 芯片的光学半导体,此芯片由德州仪器 (TI) 的 Larry Hornbeck 博士于 1987 年发明。

DLP 芯片具有多种不同的分辨率和尺寸规格,可包含超过 800 万个矩阵排列的微镜。每个微镜的大小都比人体头发宽度的五分之一还要小。微镜可沿光源向前 (ON) 或向后 (OFF) 倾斜。在投影面上形成或亮或暗的像素。

着手处理细节

在 DLP 投影系统中,红、绿和蓝光会交替射到微镜上,而微镜则会进行开关动作以对输入到下面的基底内存芯片中的视频或图形信号进行响应。微镜的开关速率每秒可达数千次;它们反射的光会直接穿过镜片并到达屏幕,从而产生图像。

在用于高亮度应用的投影仪中会使用三个 DLP 芯片,分别用于投射绿光、红光和蓝光。投影灯产生的光通过棱镜分解成三种颜色,并投射到相应的 DLP 芯片。然后通过对每个 DLP 芯片上相应的像素发出的发射光进行重新组合就可生成图像。 

工程师 & 开发人员

DLP 技术微镜
每个微镜的大小都比人体头发宽度的五分之一还要小