创新历史:TI DLP® 产品

DLP 技术的发展历程
Larry Hornbeck 博士

德州仪器 (TI) 于 1993 年创建 DLP 产品部,旨在挖掘 Larry Hornbeck 博士眼中的全数字光学器件的潜力,他认为此类器件能以之前无法想象的准确度和速度处理光。 

TI DLP® 产品部创建可助力电子产品制造商、科学家和工程师革新光导应用的显示与传感产品,这些光导应用范围广泛,包括数字影院、家庭娱乐、光纤网络和 DNA 合成等。

创新历史

1987 年: Larry Hornbeck 博士发明了数字微镜器件 (DMD),称作 DLP 芯片

1996 年:推出首款商业 DLP 投影仪系统;首款超便携式 6lb 投影仪应运而生

1998 年:DLP 产品荣获首个艾美奖 (Emmy®) 工程开发杰出成就奖 (DLP Cinema®)

2004 年:DLP 产品成为 MEMS 技术的全球首席供应商

2009 年:开始向全球推出采用 DLP® Pico™ 技术的消费类设备 2012 年:全新 DLP 开发套件上市,开发人员可借此将 DLP 芯片嵌入到非传统型市场

2013 年: DLP 产品秉承着对数字式控制台和平视显示 (HUD) 的愿景,将显示应用于汽车

2014 年:DLP Cinema 产品被广泛应用于全球范围内的 118,000 多个影院屏幕 2015 年:推出首款适用于平视显示 (HUD) 应用且经过汽车认证的 DLP 芯片组

2015 年:Hornbeck 博士荣获 2014 年度科学与技术学院奖(Scientific and Technical Academy Award® of Merit,Oscar® 金像奖),旨在表彰其发明用于 DLP Cinema® 投影的数字微镜器件 (DMD) 技术。

曾一度凭借新创新推动产品最先上市 

  • 第 1 家数字影院
  • 第 1 台数字主流投影仪
  • 第 1 台便携式投影仪
  • 第 1 台 720p 和 1080 电视和投影仪
  • 第 1 台无滤网投影仪
  • 第 1 台 3D 数字影院、电视和投影仪
  • 第 1 台采用多原色的投影仪
  • 第 1 台 Pico 投影仪
  • 第 1 个突破 40,000 流明的投影仪技术
  • 第 1 台交互式投影仪
  • 第 1 台集成式手机投影仪
  • 首度实现影院高帧率放映