DLP 产品

DLP 产品 – 工具与软件

先进光控制平台

借助这些工具,您可以灵活地设置光图形格式和顺序,同时提高图形速率,最高可达 9,523Hz。本系列的评估模块 (EVM) 提供先进光控制功能,可超越传统显示应用,并推动新兴工业市场的创新。

DLP Discovery™ 4100

此开发套件提供的高性能包括超快速的图形速率(二进制图形速率达 32,000Hz 以上),非常适合曝光和图像采集。DLP Discovery 4100 还支持专用于紫外线 (UV) 的 DLP 芯片。

Pico 显示平台

将高亮度、低功耗 DLP Pico™ 显示功能整合到包含这些评估模块的大量多样化产品中。无论您是需要超级小巧、低功率解决方案,还是需要尺寸最小的全高清 1080p 芯片,都可以利用这些便捷、生产品质高的光学引擎和控制电子产品来进行快速评估。

光谱分析平台

此系列的 DLP 芯片的数百万镜片非常适合用作可编程光滤波,是化学分析或光谱分析的理想选择。这些 EVM 包括完整光谱仪光学引擎和控制电子产品,因此用户可以收集和评估现成可用的液体和固体的近红外线 (NIR) 测量结果。