DLP 产品

DLP 产品 – 入门

了解微镜的工作原理,为您的性能成像需求选择合适的芯片,并借助参考设计、第三方解决方案和 E2E 工程支持加快设计速度。

DLP 技术的工作原理是什么?

每一个 DLP 芯片组的核心都有一个高反射铝微镜阵列,即数字微镜器件 (DMD)。DMD 是一种电子输入、光学输出的微机电系统 (MEMS),开发人员可借助该系统执行高速、高效及可靠的空间光调制。采用 TI 成熟的半导体生产技术,每一个 DMD 都含有最多 800 万个独立控制的微镜(构建于相应的 CMOS 存储单元上)。

在运行期间,DMD 控制器为每个基本存储单元加载一个“1”或一个“0”。接下来会施加镜片复位脉冲,这会引起每个微镜静电偏离大约一个铰链,从而达到相应的 +/-° 状态。由于会受到两个弹簧顶针的阻力而物理停止,这两个有效状态的偏离角度是可重复的。

  • 在投影系统中,+° 状态对应“开”像素,-° 状态对应“关”像素。通过对每个镜片的开/关占空比进行编程来创建灰度图形,并且可以多路复用多个光源以创建 RGB 全彩图像。
  • 在其他应用中,+/-° 状态可为两个通用输出端口提供一个图形及其反向图形。

TI DLP 产品系列提供配备 +/-12° 状态以及 +/-17° 状态的芯片。配备 +/-17° 状态的最新款 TRP 微镜架构是一款激动人心的扩展产品,因为它实现了更小的 DMD,非常适合更具便携性且需要良好亮度和电源效率的终端设备。

DLP 微镜
用于数字影院的 DMD 与用于 Pico 显示的 DMD 相邻
处于 -17° 状态的 DLP TRP 微镜
处于 -17° 状态的 DLP TRP 微镜
处于 +17° 状态的 DLP TRP 微镜
处于 +17° 状态的 DLP TRP 微镜

为何选择 DLP 技术?

  • 借助无与伦比的客户体验与协作,数以千计的商业产品应运而生:
    • 可为传统和新兴显示应用提供生动锐利的图像质量
    •     
    • 深受工业和汽车终端产品等各行业创新者的信赖
    •     
    • DLP 技术 Academy Award® 获奖* DLP Cinema® 技术是投影领域迄今为止最具吸引力的选择,为全球超过 80% 的数字影院屏幕提供支持
  • 强大而灵活的芯片组借助高达 60Gbps 的像素数据速率使客户可以高速精准地控制数百万镜片
  • 在线参考设计、评估模块、软件、E2E 社区支持和设计网络解决方案等丰富的支持资源简化了设计流程

* Larry Hornbeck 被授予 2014 年 Academy Award®(Oscar® 金像奖),以表彰其发明应用于 DLP Cinema 投影的数字微镜技术。

 

DLP 控制
提供精确的数以百万计的高速控制镜像

DLP 芯片组中包含什么?

DLP 芯片组使用户可以实现相应 DMD 的最大图形速率,还能使外部传感器、摄像头、电机或其他器件保持同步。另外,开发人员也将受益于 TI 广博的知识,了解如何在各种操作条件下可靠地驱动微镜。

DLP 芯片组简化框图
DLP 芯片组简化框图

DLP 芯片组包括:

  • DMD – 数字微镜器件
  • DMD 控制器 – 为可靠而高速地控制微镜提供便捷接口
  • DMD 微镜驱动器 – 提供模拟时钟和复位信号
  • 配置 PROM – 对精选 DMD 控制器进行配置(作为已编程 IC 出售或作为可供下载的固件提供)

为您的设计查找适合的 DMD

TI 提供广泛的 DLP 芯片组产品系列,包含多种分辨率、阵列大小、微镜尺寸、微镜倾角和波长。下面提供了一个选择指南,可帮助您了解整个 DLP 产品系列并为您的设计选择合适的芯片组,还提供了一些表格,以帮助您选择最适合您的显示或先进光控制解决方案的 DMD。

此视频系列涵盖了有关 DLP 产品的所有内容,包括技术基础知识和应用特定的设计挑战。

使用我们的选择指南了解整个 DLP 产品系列,并为您的设计选择合适的芯片组。

根据您的应用需求,使用下表选择您的芯片组。

全部展开全部折叠

搜索以下产品的产品参数:

查找合适的芯片来搭配您的 DMD

产品部
DMD
控制器
驱动器
EVM
Pico 显示 DLP2000 (.2 nHD) DLPC2607 DLPA1000 DLP LightCrafter Display 2000
DLP2010 (.2 WVGA)

DLPC3430

DLPC3435

DLPA2000

DLPA2005

DLPA3000

DLP® LightCrafter™ Display 2010
DLP230GP (.23 qHD) DLPC3432

DLPA2000

DLPA2005

DLPA3000

DLP230KP (.23 HD)
DLPC3434

DLPA2000

DLPA2005

DLPA3000

DLP230NP (.23 1080p) DLPC3436

DLPA2000

DLPA2005

DLPA3000

DLP3010 (.3 720p)

 

DLPC3433

DLPC3438

DLPA2000

DLPA2005

DLPA3000

DLPA3005

DLP® LightCrafter™ Display 3010 G2
DLP3310 (.33 1080p) DLPC3437

DLPA3000

DLPA3005

DLP LightCrafter Display 3310
DLP4501 (.45 WXGA) DLPC6401 基于 DLPC6401 的 DLP® 显示 EVM
DLP4710  (.47 1080p) DLPC3439 

DLPA3000

DLPA3005

DLP® LightCrafter™ Display 4710
DLP470TP (.47 4K UHD) DLPC6421 DLPA3005
标准显示 DLP550JE DLPC4422

DLPA100

DLPA200

DLP650LE DLPC4422

DLPA100

DLPA200

DLP650NE DLPC4422 DLPA100
DLP660TE (.66 4K UHD) DLPC4422 DLPA1000
先进光控制 DLP2010 (.2 WVGA) DLPC3470

DLPA2000

DLPA2005

DLPA3000

DLP® 2010 光控制评估模块
DLP2010NIR (0.2 WVGANIR) DLPC150

 

DLPA2005

DLP® NIRscan™ Nano

DLP3010 (.3 720p)

 

DLPC3478

DLPA2000

DLPA2005

DLPA3000

DLPA3005

DLP® 3010 光控制评估模块
DLP4500 (.45 WXGA) DLPC350 DLP® LightCrafter™ Display 4500
DLP4500NIR (.45 WXGANIR) DLPC350 DLP® NIRscan
DLP4710 (.47 1080p) DLPC3479

DLPA3000

DLPA3005

DLP5500 (.55 XGA) DLPC200 DLPA2000
DLP6500 (.65 1080p) DLPC900 DLP® LightCrafter™ Display 6500
DLP7000 DLPC410

 

DLPA200

DLP® Discovery 4100
DLP7000UV DLPC410

 

DLPA200

DLP® Discovery 4100
DLP9000 DLPC900 DLP® LightCrafter™ Display 9000
DLP9500 DLPC410 DLPA200 DLP® Discovery 4100
DLP9500UV DLPC410 DLPA200 DLP® Discovery 4100