DLP 产品

标准芯片组 - 设计和开发

评估模块

高度灵活的开发工具可轻松评估适用于高亮度显示应用的 DLP 芯片组。

DLP470TE 4K UHD DMD 评估模块

DLPDLCR470TEVM 与 DLPLCRDC4422EVM 配合使用时,可加速 DLP 0.47 4K 超高清系统的原型设计时间。DLPDLCR470TEVM 为评估 0.47 4K UHD DMD 提供了一种解决方案。0.47 4K UHD DMD 设计用于与 DLPLCRDC4422EVM 搭配使用,并可在 DMD 上显示 SPLASH 或测试图案。

  • JAMR3 调谐器和 1080P 显示屏/多点触控触摸屏作为 CPU 主板的补充,它们一起构成了一个完整的系统,从而可帮助您快速开始评估和应用开发。

DLP660TE 4K UHD DMD 评估模块

DLPDLCR660TEVM 与 DLPLCRDC4422EVM 配合使用时,可加速 DLP 0.66 4K 超高清系统的原型设计时间。DLPDLCR660TEVM 为评估 0.66 4K UHD DMD 提供了一种解决方案。0.66 4K UHD DMD 设计用于与 DLPLCRDC4422EVM 搭配使用,并可在 DMD 上显示 SPLASH 或测试图案。

参考设计

访问原理图、布局和物料清单 (BOM) 等系统设计文件,帮助您完成下一项设计。