标准芯片组 – 应用
标准产品组合中的 TI DLP 芯片支持众多高亮度、高分辨率投影解决方案,可实现生动绚丽的显示。产品开发人员可以选择最符合特定应用显示要求的芯片组和光学模块。
激光电视
激光电视产品是利用激光光源的投影显示装置,它们通常与超短距投影光学器件配合使用,以创建优美的大型高亮度图片和视频。该便携式解决方案是大型平板电视的理想替代方案,因为它们更轻,具有更小的尺寸,更便于从一个房间移动到另一个房间或从一幢房子移动到另一幢房子。DLP 标准芯片组与激光和激光磷光体照明兼容,可通过提供高亮度功能和清晰的 4K 超高清分辨率来增强激光电视应用。如果您对低功耗的小型设备感兴趣,可了解移动智能电视产品。

激光电视应用
- 无屏幕视听
- 安装的系统
- 超短距投影
- 室外媒体共享
将 DLP 技术用于激光电视的优势
高导热能力
DLP 标准芯片组可以在几乎任何房间中实现高亮度大型显示,从而提供出色的激光电视观看体验。
单芯片投影引擎
可以使用单个 DLP DMD 芯片设计光学引擎,与其他投影技术相比,可节省系统成本并提供免校准设置。
不受光源约束
DLP 芯片与固态照明兼容 - 这是实现出色的激光电视图像质量和较小的最终产品尺寸的关键要素。
高分辨率
通过小巧外形为屏幕提供高达 4K 超高清的分辨率,从而为传统电视技术提供令人信服的替代方案。
高对比度
支持生动的色彩和深黑色,从而实现更佳的激光电视观看体验。
激光电视参考设计
终端设备 | 特色 TI 设计 | 主要产品 |
---|---|---|
采用 TI DLP® 技术的 4K 超高清高亮度显示参考设计 | DLP660TE |
激光电视技术文档
适用于激光电视的 4K 超高清白皮书
- TI DLP® technology for Laser TV displays (PDF, 1292KB)
数字标牌
数字标牌是用于向观看者传达信息和内容的显示解决方案。 优点包括能够灵活地按需修改内容以及能够在多种表面上进行投影。光彩夺目的内容可能包括酒店、餐厅、机场和其他大型公共场所中的菜单、导航指南、事件更新或广告。DLP 标准芯片组支持各种显示尺寸和高达 4K 超高清的分辨率,能够在几乎任何表面上实现大型、高亮度且形状自由的显示。超便携数字标牌是 DLP Pico™ 芯片组支持的相关应用。

数字标牌应用
- 3D 娱乐
- 按需零售标牌
- 自由形状成像
- 高亮度大型广告
- 交互式显示
- 吸引人的投影
将 DLP Pico 技术用于数字标牌的优势
在任何表面上显示
使用 DLP 芯片的数字投影可以将几乎任何表面转换成大幅面的显示区域,从而传达所需的标牌内容或信息。
不受光源约束
DLP 技术与几乎任何光源(包括激光和 LED)兼容,允许设计人员在标牌用例中实现最大的多功能性。
高导热能力
DLP 标准芯片组具有支持大型高亮度显示的热属性,从而能够实现生动且引人注目的数字标牌。
自由形状显示
DLP 技术可以在定制形状和曲面上进行投影显示,以创建独特且富有艺术性的数字标牌。
生态系统合作伙伴
光学模块制造商和设计公司提供可直接用于生产的光学引擎和设计服务,从而简化设计流程并且快速地将 DLP 技术集成到数字标牌应用中。
数字标牌参考设计
终端设备 | 特色 TI 设计 | 主要产品 |
---|---|---|
采用 TI DLP® 技术的 4K 超高清高亮度显示参考设计 |
数字标牌技术文档
数字标牌白皮书
- TI DLP® technology for digital signage (PDF, 1311KB)
商业&教育
商业和教育显示继续在日常生活中发挥重要作用。DLP 技术 20 多年以来一直是投影仪制造商的可靠选择。DLP 标准产品组合中的最新芯片甚至可提供更高的亮度和更高的分辨率。开发人员可以整合高亮度的清晰投影系统,非常适用于生动的教室多媒体体验和高分辨率商业数据共享。

将 DLP 技术用于商业和教育的优势
高速成像仪
为屏幕提供高达 4K 超高清的分辨率,即使在房间后面也可以看到清晰的文本和数据。
高原生对比度
支持生动的色彩和深黑色,从而为 PowerPoint 和 Excel 文件等应用提供出色的小字体文本可读性。
高导热能力
DLP 标准芯片组支持大型高亮度显示,因此用户可以在几乎任何教室或会议环境中拥有最佳观看体验。
单芯片投影引擎
光学引擎可以采用单高分辨率 DLP 芯片设计,从而节省系统成本并提供免校准设置,这是企业和教育采购团队的关键考虑因素。
不受光源约束
DLP 芯片与 LED 和激光兼容,与基于灯的系统相比,可以确保投影仪具有更低的维护成本。
视频