DLP 产品

DLP® Pico 产品

适用于下一代显示和光控制设计的出色小型解决方案

DLP Pico 产品具有 0.2 至 0.47 英寸的微镜阵列,非常适合小型应用,已被设计用于数百种消费类电子产品。DLP Pico 技术支持从 nHD 到 4K UHD 的分辨率,几乎可以在任何目标表面上投射绚丽清晰的图像。

Pico 芯片/产品

Pico 产品

高性能且灵活的 Pico 芯片组可在各种功率级别和分辨率下提供最大亮度,从而支持各种设计需求。

Pico 显示应用

Pico 应用

了解创新型显示应用,包括可穿戴设备、智能家居显示、3D 打印和 3D 扫描。

Pico 芯片组解决方案

生态系统合作伙伴

购买现成的光学模块并寻找第三方设计公司,从而简化并加快设计过程。

特色产品

DLPC3436

适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP 显示控制器

DLPC3434

适用于 DLP230KP (0.23 HD) DMD 的 DLP 显示控制器

DLP Pico 技术入门

此视频系列涵盖了有关 DLP 产品的所有内容,包括技术基础知识和应用特定的设计挑战。

使用我们的选择指南了解整个 DLP 产品系列,并为您的设计选择合适的芯片组。

借助此入门白皮书了解该技术的基础知识。