DLP 产品

TI DLP® Pico™ 显示技术入门

DLP Pico 技术以小巧外形实现了具有卓越图像质量和高亮度的低功耗显示体验。 立即开始体验以下资源。

Pico 芯片组开发

开始开发

使用评估工具、光学模块和技术资源开始开发。

Pico 芯片组 E2E

高级开发

利用支持资源进行高级和定制设计。

产品选择指南

分辨率
典型亮度(流明)1
微镜阵列对角线长度
DMD 器件型号
工具(评估模块)
光学引擎
超便携、超低功耗 640x360 (nHD)  高达 30 0.2"  DLP2000 DLPDLCR2000EVM
联系方式
854x480 (WVGA)  高达 150 0.2" 
DLP2010
DLPDLCR2010EVM 立即订购/联系方式
960x540 (qHD) 高达 200 0.23"  DLP230GP
no
联系方式
1280x720 (720p) 高达 200 0.23"  DLP230KP
no
联系方式
移动低功耗高清和全高清 1280x720 (720p) 高达 300 0.3"  DLP3010  DLPDLCR3010EVM-G2 立即订购/联系方式
1920x1080 (1080p) 高达 400 0.33"  DLP3310 DLPDLCR3310EVM
联系方式
移动高清、全高清和 4K 超高清 1280x800 (WXGA) 高达 1000 0.45"  DLP4501  DLPC6401DISPLAYEVM 立即订购/联系方式
1920x1080 (1080p) 高达 1500 0.47" DLP4710 DLPDLCR4710EVM-G2  立即订购/联系方式
3840x2160 (4K UHD) 高达 1500 0.47" DLP470TP
no
联系方式

1Brightness is measured out of the projection lens. The brightness of a DLP Pico projection system depends upon a number of variables, including the type of illumination source, the DMD size, and throughput efficiency of the overall optical design. Please read the Brightness app note to learn more.

典型系统方框图 

DLP Pico 芯片组包括两个主要部件:数字微镜器件 (DMD) 和显示控制器芯片。某些芯片组也包括电源管理芯片。

DMD 安装在光学模块中,采用光学和照明器件来构成投影显示核心。显示控制器安装在光学模块附近的电路板中,用于控制 DMD 并执行必要的数据格式化和图像处理。

DLP Pico 显示