DLP 产品

Pico 芯片组 – 设计和开发

评估模块

高度灵活的开发工具,可针对各种显示应用轻松评估 DLP Pico 技术。

限时优惠* 精选 TI DLP® LightCrafter™ Display EVM 可享全新折售价

 

评估模块
分辨率
DMD
原价
TI Store 优惠
优惠码
订购
DLPDLCR4710EVM-G2 1080p DLP4710 999 美元 立即订购
DLPDLCR3310EVM 1080p DLP3310 849 美元 立即订购 
DLP3010EVM-LC 720p DLP3010 799 美元 立即订购
DLPDLCR3010EVM-G2 720p DLP3010 699 美元 立即订购
DLP2010EVM-LC WVGA DLP2010  549 美元 立即订购
DLPDLCR2010EVM WVGA DLP2010  499 美元 立即订购
DLPDLCR2000EVM nHD DLP2000  99 美元 最低价 EVM 立即订购

DLP LightCrafter™ Display 4710-G2 评估模块

EVM 可提供全高清 1080p 分辨率,并可快速评估 DLP4710 (0.47 1080p) 全高清 DMD、双 DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器。DLP4710 DMD 非常适合亮度大的紧凑型 Pico 1080 全高清解决方案。

DLP LightCrafter Display 3310 评估模块

此评估模块可提供全高清 1080p 分辨率,用于轻松评估 DLP3310 DMD、双 DLPC3437 显示控制器和 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器。此 EVM 非常适合用于需要紧凑型 1080p 显示系统的应用。

DLP 3010 光控制评估模块

DLP® 3010 光控制评估模块 (EVM) 是一款易于使用的评估平台,适用于各种工业应用,如 3D 扫描、3D 打印、医疗成像、自动光学检查 (AOI) 和面部识别。

DLP LightCrafter™ Display 3010-G2 评估模块

此评估模块可提供 720p 高清分辨率,并可快速评估 DLP3010 DMD、DLPC3435 显示控制器和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器。DLP 3010 DMD 非常适合需要在其显示产品中采用最小 DLP 720p 高清解决方案的应用。

DLP 2010 光控制评估模块

DLP 2010 光控制评估模块 (EVM) 是一个适用于各种工业应用的易用评估平台,支持两个可配置输入触发器和一个可配置输出触发器,因此可轻松与摄像机、传感器及其他外设同步。 

DLP LightCrafter Display 2010 评估模块

此评估模块可提供 WVGA 分辨率,并可快速评估 DLP2010 DMD、DLPC3435 显示控制器和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器。DLP2010 DMD 芯片组非常适用于超便携、超低功耗的显示应用。

DLP LightCrafter Display 2000 评估模块

此评估模块可提供 nHD 分辨率,支持快速评估 DLP2000 DMD、DLPC2607 显示控制器和 DLPA1000 PMIC/LED 驱动器。DLP2000 DMD 芯片组支持广泛的显示应用,如控制面板、物联网远程显示、智能手机和平板电脑等。

参考设计

访问原理图、布局和物料清单 (BOM) 等系统设计文件,帮助您完成下一项设计。