Pico 芯片组 – 购买光学引擎
从全球范围内的供应商在线购买生产就绪型光学模块。光学模块是紧凑型组件,包括数字微镜器件 (DMD)、照明器件 (LED)、光学器件及相关的机械结构。驱动电子器件是为光学模块提供电源和视频所必需的器件。驱动电子器件既可以使用 TI Designs 参考设计定制,也可以作为评估平台从独立第三方公司购买。
请查阅 TI DLP Pico 系统设计:光学模块规格应用手册,了解光学模块参数定义和设计注意事项。

DLP3010 (.3 720p) DMD
亮度 (lm) | 尺寸 (mm) | 投射比 | 失调电压 | 公司 | 区域 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
<300 | 81.5 x 57.0 x 14.7(不含镜头) | 1.2 | 100% | 安华光电 | 中国 | 从供应商处购买 |
<300 | 59.0 x 66.0 x 13.2 | 1.47 | 100% | 广景科技 | 中国 | 从供应商处购买 |
<300 | 44 x 55 x 16.2 | 1.66 | 100% | 迅达光电 | 中国 | 从供应商处购买 |
<350 | 82.5 x 69 x 22 | 1.1 | 100% | 扬明光学 | 中国台湾 | 从供应商处购买 |
<150 | 88.81 X 67.65 X 21.24 | 1.42 | 100% | Digital Optics | 韩国 | 从供应商处购买 |
<320 | 111.06 X 77.49 X 37.01 | 1.39 | 100% | Digital Optics | 韩国 | 从供应商处购买 |
DLP4710 (.47 1080p) DMD
亮度 (lm) | 尺寸 (mm) | 投射比 | 失调电压 | 公司 | 区域 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
<550 | 100.0 x 95 x 52 | 1.4 | 100% | 扬明光学 | 中国台湾 | 从供应商处购买 |
售后市场抬头显示
分辨率 (lm) | 尺寸 (mm) | 投射比 |
|
虚拟视像尺寸
|
视场公司 | 区域 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 WVGA (DLP2010) | 220.0 x 130.0 x 28.0 | 1.4 | 227 x 128 | 10° (H) x 3° (V) | 广景科技 | 中国 | 从供应商处购买 |
台式 3D 打印
|
光源 (nm)
|
打印尺寸
|
对比度 (FOFO)功率 | 公司 | 区域 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
405 UV LED | 144 x 81 @ 150 距离 | 1500:1 | 25W | 水晶光电 | 中国 | 从供应商处购买 |