DLP® Pico™ 芯片组的应用

DLP Pico 芯片组支持从 nHD 到 4K 超高清的分辨率,可实现多种创新的高性能超便携紧凑型显示应用。产品开发人员可以选择符合应用要求的芯片组光学模块,快速实现产品上市。    DLP Pico 芯片组也可用于非显示型应用,例如 3D 打印3D 机器视觉

Pico 投影仪

Pico 投影仪可用作便携式大屏幕显示器,适用于任何具有视频输出的设备,例如笔记本电脑、智能手机、平板电脑和游戏机。此类投影仪可为用户提供简便轻型的方式在各种设置中投射大型和彩色视频。

优势

  • 高光学效率
  • 小尺寸、高分辨率
  • 高对比度
  • DLP Intellibright™ 算法
  • 成熟的生态系统
DLP Pico 投影仪
终端设备
推荐产品
评估模块
资源
移动投影仪

DLP2000 - 0.2 nHD

DLP2010 - 0.2 WVGA

DLP230GP - 0.23 qHD

DLP230KP - 0.23 HD

DLP230NP - 0.23 1080p

DLP3010  - 0.3 720p

DLP3310 - 0.33 1080p

DLP4501 - 0.45 WXGA

DLP4710 - 0.47 1080p

DLP470TP - 0.47 4K UHD

DLPDLCR2000EVM

DLPDLCR2010EVM

DLPDLCR3010EVM-G2

DLPDLCR3310EVM

DLPDLCR4710EVM-G2

培训 - TI DLP® Pico™ 产品选择


应用手册 - TI DLP® 显示技术入门


技术文章 - 使用 DLP Pico 产品设计更小的移动投影和显示应用


应用手册 - TI DLP® 系统设计:亮度要求和折衷


计算器 - 投射比计算器


应用手册 - TI DLP® Pico™ 系统设计:光学模块规格


选择工具 - 光学模块

智能家居显示器

"智能家居包含广泛的产品和服务类别,它们使各种家庭设备(例如照明设备、恒温器、电器和娱乐设备)实现自动化和互相连接。"虽然基本的智能扬声器使用音频进行反馈,但智能显示器(或带显示屏的智能扬声器)可以通过视觉内容(如操作视频、食谱和方法)来提升用户体验。移动智能电视是紧凑型设备,可以无线传输内容并将其投射到几乎任何表面上。它们可以取代家中的电视或用作便携式显示器。这两种应用都可以利用超短投射光学系统投射到离设备仅几英寸的表面上。

优势:

  • 高光学效率
  • 按需显示
  • 高分辨率
  • 在几乎任何表面上显示任何形状
  • 可兼容固态照明
适用于智能家居显示器的 DLP

工业显示器

数字标牌是专为包括零售商、场馆、娱乐场所、酒店、饭店和机场等在内的商业和工业空间设计的一类显示器。数字标牌在人们聚集的地方提供广告、菜单、事件状态和地图等最新信息。某些使用案例可能要求更大的显示尺寸和亮度 – 了解有关采用 DLP 标准芯片组的数字标牌的更多信息。紧凑型设备的自由形状投影功能还使 DLP Pico 产品非常适合其他工业产品,如类人机器人(服务机器人)和商用游戏机。

优势:

  • 在任何表面上显示
  • 自由形状显示
  • 按需显示
  • 可交换和可更换的显示
  • 可兼容固态照明
适用于智能工业显示器的 DLP

增强现实眼镜

可穿戴显示是头盔、耳机或眼镜等可被用户穿戴的设备,并且可以在用户的视场内创建图像。该显示可以是透明式(增强现实)或不透明(沉浸式或虚拟现实)。此类产品包括头戴式显示 (HMD) 和近眼显示。

DLP Pico 芯片是可穿戴显示的光学模块中使用的反射型微显示技术。它通常由 RGB LED 照明,并通过瞳孔形成光学系统智能地将光反射到最终光学元件(例如,波导或弯曲组合器)中,然后该光学元件将图像传递到眼睛。

优势:

  • 低功耗
  • 高对比度
  • 高光学效率
  • 小尺寸、高分辨率
  • 高速:快速刷新速率、低延迟
适用于智能工业显示器的 DLP
终端设备
推荐产品
评估模块
资源

增强现实眼镜

 

DLP2000 - 0.2 nHD

DLP2010 - 0.2 WVGA

DLP230GP - 0.23 qHD

DLP230KP - 0.23 HD

DLP230NP - 0.23 1080p

DLP3010  - 0.3 720p   

DLPDLCR2000EVM

DLPDLCR2010EVM

DLPDLCR3010EVM-G2

应用手册 - 适用于近眼显示 (NED) 的 DLP 技术

培训 - 采用 TI DLP Pico 技术的可穿戴显示器

技术文章 - DLP® 技术可以通过三种方法实现增强现实体验

 

 

 

 

 

智能手机 & 平板电脑

通过将 Pico 显示集成至智能手机和平板电脑,可以在几乎任何表面上实现大屏幕和高效能的投影。按需显示的第二屏幕可用于共享照片、展示演示文稿、观看电影,甚至玩视频游戏。

优势:

  • 小尺寸、高分辨率
  • DLP Intellibright™ 算法
  • 成熟的生态系统
  • 高光学效率
  • 高对比度
适用于智能工业显示器的 DLP

其他应用

有数百种其他应用可以受益于 DLP Pico 技术提供的高亮度和高对比度自由形状按需显示。例如,有多种方式可以将投影显示集成到电器中。这些功能使开发人员能够通过选择芯片组和满足应用要求的现成光学模块,使产品获得显著优势并加快上市。      

适用于智能工业显示器的 DLP