DLP 产品

汽车芯片 – 工具与软件

特色硬件

DLP3030-Q1 电子评估模块

DLP3030-Q1 电子评估模块基于 DLP3030-Q1 芯片组而构建,旨在促进汽车级图片生成单元 (PGU) 或投影模块的开发。

在以下情况下可选择使用该工具: 您希望构建 PGU 或投影模块。

DLP3030-Q1 图片生成单元

这款针对汽车应用而设计的图片生成单元 (PGU) 可用于支持抬头显示 (HUD) 开发,也可连接到现有的 HUD 设计以进行 DLP 性能评估。

在以下情况下可选择使用该工具: 您希望构建 HUD、测评 DLP3030-Q1 性能或开发 HUD 软件。

DLP3030-Q1 组合式 HUD 桌面演示器

这款宽视野组合型抬头显示 (C-HUD) 桌面演示器旨在展示最先进的高性能 DLP HUD 技术。

在以下情况下可选择使用该工具: 您希望演示 DLP HUD 技术性能或开发 HUD 软件。

特色计算器

AR HUD 体积估算计算器

输入标准 HUD 参数以得到标准单镜 AR HUD 系统设计的总估算体积。

AR HUD 流明预算估算计算器

输入 HUD 参数以得到标准 AR HUD 系统设计的总流明需求估算值。