DLP 产品

汽车芯片 – 设计和开发

特色硬件

DLP3030-Q1 电子评估模块

DLP3030-Q1 电子评估模块基于 DLP3030-Q1 芯片组而构建,旨在促进汽车级图片生成单元 (PGU) 或投影模块的开发。

在以下情况下可选择使用该工具: 您希望构建 PGU 或投影模块。

DLP5530-Q1 AR HUD PGU 投影仪

这款汽车设计的图片生成单元(PGU)投影仪可用于支持增强现实平视显示器(AR HUD)开发或DLP汽车技术性能评估。

在以下情况下可选择使用该工具: 您要构建AR HUD,基准DLP5530-Q1芯片组性能或开发AR HUD软件。

DLP5534-Q1 405nm透明窗口显示投影仪

这款汽车设计的室内投影仪可用于支持前,后或侧面窗口405nm透明窗口显示。

在以下情况下可选择使用该工具: 您想构建概念验证演示,基准性能或开发软件。

特色计算器

AR HUD 体积估算计算器

输入标准 HUD 参数以得到标准单镜 AR HUD 系统设计的总估算体积。

AR HUD 流明预算估算计算器

输入 HUD 参数以得到标准 AR HUD 系统设计的总流明需求估算值。