DLP 产品

汽车芯片组 – 高分辨率前照灯

TI 的新 DLP® 技术汽车解决方案是市场上唯一既可完全编程、又可实现每盏前照灯超过一百万寻址像素最高分辨率的技术,分辨率超过现有自适应远光灯 (ADB) 技术 10,000 倍。

汽车制造商和第一级供应商可使用此可编程的新 ADB 解决方案设计前照灯系统,帮助驾驶员在行驶过程中最大限度地增大亮度,同时最大限度减少地对面来车或光滑交通标志牌反光导致的眩光。这一新的 DLP 技术解决方案可兼容包括 LED 和激光照明在内的任何光源,设计者可以使用可定制的光束模式,这些模式配合可编程的软件和定制的光学器件可更精确地控制道路上光的分布。汽车制造商和第一级供应商使用此解决方案,能够对单个像素进行部分或完全调光,在此基础上可以设计新的前照灯系统,使驾驶员在较差的条件中驾驶车辆时能够一直开启远光灯。

精尖技术

精尖技术

  • 完全可编程的照明技术
  • 提高驾驶员能见度和通信水平
  • 支持任何光源,包括 LED 和激光
高亮度前照灯

高亮度、高性能

  • 针对软件可定制光的像素控制
  • 最大限度增加亮度、减小眩光
  • 支持最新的汽车照明样式趋势
  • 支持在任何驾驶条件下使用远光灯
可编程的汽车前照灯

每盏前照灯具有超过一百万寻址像素

  • 具有最高分辨率的前照灯技术
  • 扩展分辨率超过 10,000 倍
  • 支持符号投影