DLP 产品

紫外线( UV ) - 设计和开发

评估模块

使用高速、灵活的评估电子器件和 DMD 安装板为 3D 打印和数字曝光应用开发紫外线和 405nm 系统。

DLP Discovery™ 4100

使用此套件可通过 DLPC410 控制器实现像素级控制,从而获得低至 363nm 的高通量紫外线照射。

DLP LightCrafter™ 6500

利用此评估模块中的 DLPC900 控制器板可设计使用 405nm 光源的增材制造和直接成像应用。 

DLP LightCrafter™ 9000

将超过 400 万个微镜与 DLP9000 及两个 DLPC900 控制器结合使用,实现更大的打印区域和更精细的特征尺寸。 

软件

了解 TI DLP 控制器在像素级精度和标准化 API 方面的完整特性,实现定制和可扩展的紫外线解决方案。

评估模块软件

EVM 软件可直接立即用于快速启动评估模块。 

DLP LightCrafter SDK

DLP LightCrafter 软件开发套件支持在多个 DLP LightCrafter 控制器(包括 DLPC900)之间重复使用软件代码。 

配置和支持固件

DLP 控制器固件能够发挥出 DLP 芯片组的全部功能来创建定制的紫外线控制解决方案。

UV 光学引擎

可随时投产的光学模块可以加快采用 DLP 技术的工业紫外线和 405nm 应用所需的工程设计过程。 在 DLP 设计网络中发现来自独立第三方公司的完整 DLP 光学引擎,其中包括以下精选产品

供应商:In-Vision(奥地利)

Firebird

  • DLP9000、DLP9000X
  • 380-460nm

供应商:ViALUX(德国)

Star Core

  • DLP7000、DLP6500FLQ
  • 405-700nm

供应商:Visitech(挪威)

LUXBEAM LE 4960H UV

  • DLP7000UV、DLP9500UV
  • 388nm