DLP 产品

近红外线 (NIR) – 工具与软件

评估模块

提供了多种硬件选项来评估各种终端设备设计中的 DLP NIR 芯片组。

DLP Discovery™ 4100

使用 DLP650LNIR、DLPC410、DLPR410 和 DLPA200 芯片进行评估和开发。该平台面向需要高达 12.5kHz 的快速图形速率或高达 12Gpps 的像素数据速率的 NIR 应用。在 800-2000nm 范围内具有良好的效率,并且在 950-1150nm 范围内允许高达 160W 的照明功率。

DLP NIRscan Nano

DLP NIRscan Nano 是一款用于便携式 NIR 光谱仪解决方案的电池供电型袖珍 EVM。EVM 具有 DLP2010NIR 芯片组,支持 Bluetooth™ 低耗能,因而可实现移动实验室测量。可通过移动网络利用云数据库来实现实验室等效的实时分析。

DLP NIRscan™

EVM 可在工厂和现场实现实验室水平的 NIR 光谱分析解决方案。这款开发工具提供 DLP4500NIR 芯片组、带冷却解决方案的光学引擎、参考电子产品以及软件,为需要材料和化学分析的其他行业提供高 SNR 测量。

软件

尝试使用 EVM 软件熟悉 DLP 控制器并管理 DMD 模式。

DLP Discovery 4100 Explorer GUI

了解用于 DLP Discovery 4100 先进控制的软件工具。

  • 通过您的 Windows PC 运行该可执行文件
  • 参考软件 - 访问应用程序 FPGA 模式生成器源代码 

DLP NIRscan Nano 软件

了解用于 DLP NIRscan Nano 先进控制的软件工具:

  • GUI - 立即开始光谱扫描和设置扫描参数
  • 参考软件 – 访问固件和源代码
  • 光谱库 – 根据提供的光谱值比较常见材料的测试扫描

DLP NIRscan 软件

使用 DLP NIRscan EVM 软件包加快光谱分析解决方案的开发:

  • GUI – 通过标准 Web 浏览器直接从 EVM 运行这个可执行的软件
  • 参考软件 – 针对 AM335x 微处理器访问源文件

参考设计

TI 为采用 DLP 技术的 NIR 光谱仪解决方案提供全面的电子、机械和光学参考设计,以加快产品开发。