DLP 产品

TI DLP® 近红外光 (NIR)

光学传感和高功率工业成像应用的卓越性能

近红外光 (NIR) 产品针对 700 至 2500nm 波长进行了优化。 它们可以提供高信噪比 (SNR),并为 NIR 光谱中的单传感器设计提供可编程波长选择。DLP 芯片还可与高功率 NIR 激光器搭配使用,用于打印、打标和烧结设备中使用的精密曝光引擎。  这些器件还可以用于使用 NIR 结构光图形的非接触式 3D 扫描。

激光控制

  • 在 950-1150nm 光谱中支持 160 瓦的功率
  • 操纵 100 万点高功率激光
  • 实现均匀的光功率分配

高 SNR

  • 实时系统调优
  • 可调扫描参数
  • NIR 波长范围的光传输高达 96%

移动感应

  • 便携式电池供电型系统
  • 兼容网络连接解决方案
  • 应用包括食品、农业和医疗

技术资源

使用我们的选择指南了解整个 DLP 产品系列,并为您的设计选择合适的芯片组。

了解 DLP 技术如何改进工业高功率 NIR 激光系统

光谱分析是一种对各相态(包括固相、液相、气相或等离子相,也可能是发光或吸光)下的物理材料进行辨别和描述的强大技术。