DLP 产品

高速可见光 - 工具与软件

评估模块

开始使用全功能开发套件开发结构光和其他图形生成解决方案。

DLP LightCrafter

采用 DLP3000 芯片组,该芯片组提供多种嵌入式功能,例如结构光图形投影、智能照明、波长选择和便携式显示。可加快开发周期,适用于需要通过小型封装来获得价格优势的终端设备。 

DLP 2010 光控制

DLP 2010 光控制评估模块 (EVM) 是一个适用于各种工业应用的易用评估平台,支持两个可配置输入触发器和一个可配置输出触发器,因此可轻松与摄像机、传感器及其他外设同步。 

DLP 3010 光控制

DLP® 3010 光控制评估模块 (EVM) 是一款易于使用的评估平台,适用于各种工业应用,如 3D 扫描、3D 打印、医疗成像、自动光学检查 (AOI) 和面部识别。

DLP Discovery™ 4100

此开发套件支持四种 DMD,即 DLP7000 和 DLP9500,以及这两种 DLP 芯片的紫外线版本(支持 363 – 420nm 波长)。内置的 DMD 控制器 DLPC410 能够让设计人员最为灵活地设置光图形格式和顺序。

DLP LightCrafter 4500

EVM 采用小型封装并支持 DLP4500,可提供灵活的光导解决方案和分辨率、亮度及可编程性的组合。可实现机器视觉测量、加快打印构建以及增加数字光曝光的精确度,具有周期时间优势。

DLP LightCrafter™ 6500

此评估模块支持 DLP6500FYE,能提供真正的高清分辨率,并可实现高达 9,523Hz 的高速图形速率。

DLP LightCrafter 9000

该评估模块具备顶级性能,支持 DLP9000,为解决方案的实现提供了简单途径,最多可支持 400 万以上的可编程微镜,并且像素数据速率超过 40Gbps。

软件

采用高速可编程图形投影和 3D 点云生成进行实验。

评估模块软件

EVM 软件可帮助开发人员在不同的操作模式中生成图形序列并控制模块。

配置和支持固件

固件支持 DLP 芯片组的丰富功能,可为开发人员提供灵活的接口和广泛的功能集,从而加快开发。
 

DLP LightCrafter SDK

此 SDK 支持以下多个 DLP LightCrafter 系列评估模块中使用的控制器:DLPC300、DLPC350 和 DLPC900。此 SDK 提供相关 API 用于集成 DLP 技术和摄像头,以创建 3D 机器视觉或 3D 打印机解决方案。

参考设计

下载原理图、光学设计文件、机械制图、布局和 BOM 等面向开发人员的电子装置和光学参考设计,从而加快产品开发。