主页 DLP 产品 先进光控制芯片组 高速可见光芯片组

DLP 产品

高速可见光 DLP® 芯片组

提供超过传统视频速率的可编程速率和像素数据。

高速数据速率

  • 生成速率高达 32.5kHz 的图形
  • 像素数据速率高达 61Gbps
  • 在高速应用中实时扫描数据

可扩展平台

  • 芯片分辨率高达 400 万像素
  • 针对多种应用的 DMD 分辨率
  • DLP 控制器平台支持多种 DMD

可编程图形

  • 与高速摄像头和传感器同步
  • 随机行寻址、灰度图形和像素级控制
  • 实时预存储且可调节

技术资源

使用我们的选择指南了解整个 DLP 产品系列,并为您的设计选择合适的芯片组。

DLP 系统可以使用可编程结构光图形来实时生成高度精确的非接触式 3D 数据。

关注 DLP Lightcrafter 6500、DLP Lightcrafter 9000 和 DLP Discovery 4100,跟进有关 3D 打印、3D 机器视觉和印刷等新应用的讨论。

DLP 设计网络焦点

联合业内闻名且成熟可靠的公司,提供有关 TI DLP 解决方案的补充产品和服务。服务包括广泛的参考设计、即用型产品和服务、系统模块、嵌入式软件、工程服务和开发工具。 

DLP 设计网络