WEBENCH® 滤波器设计器

数分钟内实现有源滤波器设计!

有源滤波器对于现代电子设备非常重要;每个数据采集系统都需要有源滤波器,将其作为抗混叠滤波器于 ADC 之前使用,或作为反成像滤波器于 DAC 之后使用,以获取带宽限制信号。仪器也依靠有源滤波器进行精确的信号测量。有源滤波器适用于低于 -1Hz 至 10MHz 范围内的截止频率,而适用于此范围的无源滤波器设计必须具备非常大的组件值和组件尺寸。它们的设计和验证过程可能会
乏味又耗时。

WEBENCH® 滤波器设计器在几分钟内便能让您设计、优化和仿真一套完整的多级有源滤波器解决方案。使用精选的 TI 运算放大器和 TI 供应商合作伙伴提供的无源组件,设计出最佳的滤波器。

选择低通、高通、带通或带阻滤波器类型。指定衰减、群延时和阶跃响应的性能限制。从切比雪夫、巴特沃斯、贝塞尔、6dB 过渡态高斯、12dB 过渡态高斯、线性相位 0.05° 和线性相位 0.005° 等各种滤波器响应中选择。通过对脉冲响应、趋稳时间、最低成本、通带纹波、阻带衰减进行优化,确定最适合您的设计的滤波器响应。

使用 Sallen-Key、多重反馈和 Bainter 拓扑设计滤波器。通过对比带宽、电流、成本和其他参数对增益带宽进行评估,为您的设计选择最佳的运算放大器。在理想值、0.1%、1%、2% 和 5% 的值之间指定您的电阻器/电容器容差。使用由用户定义的电容器种子值进行实验。优化滤波器拓扑以提高灵敏度、最大限度降低成本并减小封装尺寸。

通过选择闭环频率响应、阶跃响应和正弦波响应分析选项,运行 SPICE 电气仿真,对设计进行分析。