嵌入式开发硬件套件 & 电路板

您实现原型设计的最快、最简单的途径

我们交叉兼容的模块化评估和开发硬件产品系列与可扩展的在线和离线软件完美配合,可帮助您更快地将产品推向市场。从经济实惠的微控制器硬件开发套件 (LaunchPads™) 到 80 多个功能性插件模块 (BoosterPacks™),我们拥有您开始嵌入式开发项目所需的硬件。

适用于每个平台的套件

我们基于微控制器的评估模块 (LaunchPad) 具有用于编程和调试的内置仿真器,最低价格仅为 9.99 美元。此外,我们还提供各种硬件选项,以利用我们的 Sitara ARM 处理器加速开发。

可扩展系统

BoosterPack 是可堆叠、应用特定插件模块,使您能够轻松扩展 LaunchPad 的功能,以包含电容式触控、无线检测、LED 照明控制等功能。

可扩展的集成软件

无论您更喜欢离线工作还是在云中开始工作,我们都致力于提供简洁的代码示例、易于使用的开发环境和平台可扩展性。

什么是 LaunchPad™ 开发套件?

开始使用德州仪器 (TI) 微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件。有众多低成本套件和 BoosterPack 插件模块可供选择。可扩展软件工具提供了多个用于对 LaunchPad 套件进行编程的入口点。

LaunchPad MCU EVM 剖析

1.USB 连接器

2.板载调试器

3.用户开关

4.特色德州仪器 (TI) 微控制器

5.用户 LED

6.板载连接(如果适用)许多套件支持有线或无线连接

7.BoosterPack 可扩展性每个套件均受插件模块的支持,以便于系统扩展

8.ARM 编程连接器

9. EnergyTrace(如果适用)许多 TI LaunchPads 允许开发人员轻松测量设计的能耗

按特色技术了解 LaunchPad 套件

BoosterPack™ 插件模块上的堆栈

BoosterPack

通过应用特定 BoosterPack™ 插件模块,您可以了解广泛的应用,包括电容式触控、无线检测、LED 照明控制等。

  • 德州仪器 (TI) 和第三方提供超过 80 个 BoosterPack 模块
  • 在 20 和 40 引脚型号中提供
  • 向单个 LaunchPad 套件叠加多个 BoosterPack 模块,以进一步提高您的设计的功能

在您选择的 LaunchPad 用户指南中查找插件模块的兼容性信息。

适用于物联网开发的 TI SensorTag 套件

SensorTag

SensorTag 是将传感器数据与云连接相整合的下一代物联网开发套件。

  • 通过与云的安全连接,物联网变得简单易行
  • 一个套件,多种无线连接技术
    • 我们的 SensorTag 套件中包含的所有 MCU 都需要很少甚至无需电池电力,从而使设计能够持续运行数月至数年
  • 可访问开源设计文件和软件
    • 仅针对 CC2650 & CC1350 SensorTag 套件提供软件文件
  • SensorTag 非常适合网络/应用开发人员、嵌入式软件开发人员和硬件开发人员
  • 使用 SensorTag 应用(适用于 iOS 和 Android)在三分钟内即可将数据连接到云。