Power Stage Designer™ 软件工具 

通过对电压和电流进行深入的实时计算,加快您的电源设计过程

Power Stage Designer 软件工具可根据您自己的输入计算 20 种拓扑的电压和电流,从而帮助您加快电源设计过程。所有计算都实时执行,这有助于您快速开始新的电源设计。  立即下载该工具

可扩展汽车处理器

实时计算

通过实时计算,您可以快速地获取有关您的电源设计需求的直接反馈。

可扩展汽车处理器

加快设计过程

通过使用该工具根据您的输入计算 20 种不同拓扑的电压和电流,可以轻松地开始电源设计。

可扩展汽车处理器

更多有用的工具和功能

功率级设计器软件工具和工具箱可帮助您计算 FET 损耗、控制环路、电容器 RMS 电流等,以便首次正确地选择电路元件。

可帮助您开始设计的资源 

使用功率级设计器的另外 10 个理由

快速了解功率级设计器软件工具如何帮助您完成电源设计。

电源拓扑手册

该手册介绍了最常见的硬开关电源拓扑的波形和方程。

电源拓扑快速参考指南

从降压到升压、反激式等的所有电源拓扑的可靠指南。

如何使用 Power Stage Designer