滤波器设计工具

借助滤波器设计工具,您在数分钟内便能设计、优化和仿真一套完整的多级有源滤波器解决方案

有源滤波器对于现代电子设备非常重要;每个数据采集系统都需要有源滤波器,将其作为抗混叠滤波器于 ADC 之前使用,或作为反成像滤波器于 DAC 之后使用,以获取带宽限制信号。仪器也依靠有源滤波器进行精确的信号测量。有源滤波器适用于低于 -1Hz 至 10MHz 范围内的截止频率,而适用于此范围的无源滤波器设计必须具备非常大的组件值和组件尺寸。它们的设计和验证过程可能会
乏味又耗时。立即启动工具

选择

通过对低通、高通、带通和带阻滤波器类型的脉冲响应、建立时间、最低成本、通带纹波和阻带衰减进行优化,确定最适合您的设计的滤波器响应。

设计

使用 Sallen-Key、多重反馈和 Bainter 拓扑,通过评估增益带宽与电流、成本和其他参数,为您的设计选择最佳的运算放大器。

分析

使用闭环频率响应、阶跃响应和正弦波响应分析选项进行 Monte-Carlo 和角分析。