设计工具 & 仿真

浏览可帮助您完成整个 PCB 设计过程的产品系列,其中包含多种多样的选择工具、计算器、仿真工具和模型库

我们提供各种设计工具、模型和仿真器,以帮助您完成电路板设计过程。我们的产品组合可帮助您选择合适的 IC,设计应用 BOM,分析您的设计,甚至将其导出到您喜爱的 CAD 环境中。为了验证您的设计,我们提供了可下载的桌面 TINA-TI 仿真器以及适用于我们产品的大量仿真模型库。借助 WEBENCH™ 电源设计器、处理器选择器电源、Power Stage Designer™ 软件工具和有源滤波器设计器等综合工具,您可以执行快速计算和仿真,以帮助您分析和了解您的设计性能。 

电源设计工具

WEBENCH-Power-Designer

WEBENCH® 电源设计器

节省时间,快速对您的开关模式电源 (SMPS) 进行原型设计。选择合适的电源稳压器,设计应用电路并生成 BOM,实现电路分析,并将您的设计导出到您喜爱的 CAD 工具中。

Power-for-processors-tool

处理器电源

利用离散负载点稳压器和 PMIC 建议快速开始设计,为您选择的处理器或 FPGA 供电。该工具使您能够自由选择满足您的应用要求的稳压器。

Power-stage-designer-software-tool

Power Stage Designer™ 软件工具

使用 Power Stage Designer™ 软件工具深入分析电压、电流应力和稳定性。该工具支持从降压到相移全桥的大多数电源拓扑。

信号链设计工具 

Filter-designer-tool

滤波器设计器

在数分钟内设计、优化和仿真完整的多级有源滤波器解决方案。

适用于数据转换器和放大器的模拟电路

模拟电路

将模拟电路组合在一起,创建完整设计的子系统.

分析和仿真工具

模型和仿真器

使用我们的模型和仿真器来更快地设计。TINA-TI 是一款带有原理图编辑器的仿真工具,它支持对需要仿真的电路进行布线,而 PCB 热量计算器有助于估算电路板上器件的热耗散。