我们的数字电位器可为工业、企业、通信和个人电子产品应用提供高集成度和增强控制功能。我们数字电位器广泛的控制功能可提供各种可变电阻,从而提高精度。
按类别浏览
按参数规格进行选择
找不到合适的数字电位器?了解我们的智能 DAC 解决方案。
在 LED 应用中,智能数模转换器 (DAC) 可提供高集成度和更高的精度,同时消除软件设计负担。
借助智能 DAC,您能够:
- 使用集成的脉宽调制功能控制 LED 驱动器。
- 直接调节 LED,并使用外面的反馈引脚根据热折返和其他误差进行调节。
- 使用数字压摆率控制来增强用户体验,具有适合人眼的淡入淡出控制。
- 通过用户和工厂可编程的非易失性存储器确保自主操作。
应用手册
具有低功耗睡眠模式的智能 DAC LED 偏置电路 (Rev. A)
此设计使用四通道缓冲电压或电流输出低功耗智能 DAC(如 DAC53004 或 DAC63004(DACx3004))来偏置 LED。
电路设计
Smart DAC circuit for appliance light fade-in fade-Out
此电路设计介绍了 DACx3701 的主要应用 – 适用于电器淡入淡出应用的可编程 LED 偏置。
在电压调节和裕量调节应用中,智能数模转换器 (DAC) 可提供高性能、更小的尺寸以及低成本优势。
以下是智能 DAC 的一些特性:
- 默认情况下或断电时提供高阻态输出,因此无需执行电源周期时序控制。
- 无干扰电压调节,具有可配置的数字压摆率控制。
- 故障管理,具有可编程的通用输入,可关闭器件或将其置于安全水平。
- 集成了用户和工厂可编程的非易失性存储器,可通过软件实现自主操作和可预测性。
电路设计
Voltage Margining and Scaling Circuit with a Voltage Output Smart DAC (Rev. A)
该电路使用四通道缓冲电压输出 DAC 为开关模式电源 (SMPS) 提供电压裕度。电源裕量调节电路用于修整、调节或测试电源转换器的输出。
在激光二极管模拟电源控制应用中,智能数模转换器 (DAC) 高度集成且封装尺寸较小,可更大限度地降低设计成本并实现无软件部署。
智能 DAC 使设计人员能够:
- 通过使用外面的反馈引脚进行闭环控制来提高精度。
- 借助集成的精密基准、缓冲器和可配置切换通用输入/输出,减小电路板尺寸并降低成本。
- 使用工厂可编程的非易失性存储器来存储配置并确保可预测的加电,从而提高自主性。
- 使用缓冲比较器模式配置控制激光电流。
在可编程比较器应用中,智能数模转换器 (DAC) 使您能够将重要安全机制的控制从软件转移到硬件,而且无需遵守软件法规和重新认证。
您还可以:
- 将可配置比较器的阈值调整为限制范围内的任意值。
- 使用外面的反馈引脚进行可编程迟滞配置。
- 通过通用输入将该器件用作锁存比较器。
- 将所有配置存储在非易失性存储器中,有助于实现软件独立性和可预测的上电。
电路设计
Programmable comparator circuit with hysteresis or latching output
此设计使用缓冲电压输出 DAC 创建具有可编程阈值的比较器。
尽管数字电位器需要软件来生成脉宽调制 (PWM),但我们的智能数模转换器 (DAC) 产品系列无需任何软件即可生成 PWM 及各种占空比和频率,或用作 555 计时器电路的替代品。
我们的智能 DAC 还具有:
- 连续波形发生器,能够生成具有数字压摆率的方波、锯齿波和三角波。您可以为 PWM 选择特定的频率和占空比。
- 可调电压电平,使您能够根据自己的需求定制 PWM。
- 用于存储配置的非易失性存储器,可通过软件实现自主操作并确保可预测的上电。
电路设计
Digital input to PWM output circuit using Smart DACs
此设计使用缓冲电压输出智能 DAC 将两个通用输入 (GPI) 解码为具有四个可选占空比电平的恒定频率 PWM 输出。
智能数模转换器 (DAC) 是一种对电子保险丝进行编程和控制的高效方法。它们的高性能和低噪声特性也提高了精度。
借助我们的智能 DAC,设计人员能够:
- 配置系统以进行故障排除,而无需使用软件。
- 确保可预测的上电,并通过非易失性存储器实现与启动系统和软件的独立性。