数据转换器

精密 DACs (<=10MSPS) – 工具与软件

精密 DAC 参考设计

全面的电路板级和系统级参考设计电路,帮助您快速评估和定制系统。

精密 DAC SPICE 模型

采用宏模型,可优化系统性能,并在制造电路板前消除许多设计错误,从而大幅减少设计时间和相关成本。

<Section CTA Link - not authored>

DAC8568 BoosterPack

使用 DAC8568 BoosterPack 评估低功耗、电压输出、8 通道、16 位精密 DAC。

DAC Exerciser 程序

用于评估 DAC 的软件工具,无需昂贵的信号发生器或编写复杂的软件。

<Section CTA Link - not authored>

特色 TI 设计

经过 EMC/EMI 测试的隔离式单通道工业电压和电流输出

包括一个保护电路来抵御 IEC61000-4 测试套件的干扰,并具有数字控制的电压或电流输出来产生标准工业输出。

经过 EMC/EMI 测试的回路供电 4-20mA 发送器电路

包括一个保护电路来抵御 IEC61000-4 测试套件的干扰并纠正反极性电源电压。

±10V 四象限乘法 DAC 电路

准确产生 -10V 至 +10V 的输出电压,并可用于设计简单的两象限 MDAC 电路。