数据转换器

精密 DACs (<=10MSPS) – SPICE 模型

使用 SPICE 精简模型仿真您的精密 DAC

借助精密数模转换器 (DAC) SPICE 模型,工程师可优化系统性能,并在制造电路板前消除许多设计错误,从而大幅减少设计时间和相关成本。

下载基于 SPICE 的模拟仿真程序

必须下载 TI 的基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 才能使用下列精密 DAC SPICE 模型。

技术资源

查看精心挑选的一组参考设计以便在设计过程中为您提供帮助。

了解如何使用 SPICE 模型来仿真精密 DAC 系统设计。

了解如何借助精密 DAC SPICE 模型仿真整个信号链以便及早发现问题。

可用的精密 DAC SPICE 模型

DAC80004:16 位、四路、1LSB INL、缓冲、电压输出 DAC

标题
类别
类型
大小
DAC80004 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 14 KB

DAC8411:16 位、单通道、80uA、2.0V 到 5.5V DAC

标题
类别
类型
大小
DAC8411 Parallel PSPICE Model PSPICE Model ZIP 15 KB
DAC8411 Parallel TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 1042 KB
DAC8411 Parallel TINA-TI SPICE Model TINA-TI SPICE Model ZIP 31 KB
DAC8411 Serial PSPICE Model PSPICE Model ZIP 15 KB
DAC8411 Serial TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 249 KB
DAC8411 Serial TINA-TI SPICE Model TINA-TI SPICE Model ZIP 213 KB

DAC8311:14 位、单通道、80uA、2.0V 到 5.5V DAC

标题
类别
类型
大小
DAC8311 Parallel PSPICE Model PSPICE Model ZIP 15 KB
DAC8311 Parallel TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 1041 KB
DAC8311 Parallel TINA-TI SPICE Model TINA-TI SPICE Model ZIP 29 KB
DAC8311 Serial PSPICE Model PSPICE Model ZIP 15 KB
DAC8311 Serial TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 249 KB
DAC8311 Serial TINA-TI SPICE Model TINA-TI SPICE Model ZIP 210 KB

DAC7311:12 位、单通道、80uA、2.0V 到 5.5V DAC

标题
类别
类型
大小
DAC7311 Parallel PSPICE Model PSPICE Model ZIP 14 KB
DAC7311 Parallel TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 1040 KB
DAC7311 Parallel TINA-TI SPICE Model TINA-TI SPICE Model ZIP 28 KB
DAC7311 Serial PSPICE Model PSPICE Model ZIP 14 KB
DAC7311 Serial TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 267 KB
DAC7311 Serial TINA-TI SPICE Model TINA-TI SPICE Model ZIP 246 KB

DAC6311:10 位、单通道、80uA、2.0V 到 5.5V DAC

标题
类别
类型
大小
DAC6311 Parallel PSPICE Model PSPICE Model ZIP 14 KB
DAC6311 Parallel TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 1039 KB
DAC6311 Parallel TINA-TI SPICE Model TINA-TI SPICE Model ZIP 28 KB
DAC6311 Serial PSPICE Model PSPICE Model ZIP 14 KB
DAC6311 Serial TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 256 KB
DAC6311 Serial TINA-TI SPICE Model TINA-TI SPICE Model ZIP 208 KB

DAC5311:8 位、单通道、80uA、1.8V 到 5.5V DAC

标题
类别
类型
大小
DAC5311 Parallel PSPICE Model PSPICE Model ZIP 14 KB
DAC5311 Parallel TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 1038 KB
DAC5311 Parallel TINA-TI SPICE Model TINA-TI SPICE Model ZIP 27 KB
DAC5311 Serial PSPICE Model PSPICE Model ZIP 14 KB
DAC5311 Serial TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 283 KB
DAC5311 Serial TINA-TI SPICE Model TINA-TI SPICE Model ZIP 207 KB

DAC8822:16 位双并行接口高精度乘法 DAC

标题
类别
类型
大小
DAC8822 Parallel PSPICE Model PSPICE Model ZIP 11 KB
DAC8822 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 41 KB
DAC8822 TINA-TI SPICE Model TINA-TI SPICE Model ZIP 23 KB

DAC8820:16 位并行输入倍增 DAC

标题
类别
类型
大小
DAC8820 PSPICE Model PSPICE Model ZIP 11 KB
DAC8820 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 800 KB
DAC8820 TINA-TI SPICE Model TINA-TI SPICE Model ZIP 22 KB

TI Designs 参考设计 

经过 EMC/EMI 测试的回路供电 4-20mA 发送器电路

包括一个保护电路来抵御 IEC61000-4 测试套件的干扰并纠正反极性电源电压

±10V 四象限倍增 DAC 电路

可精确生成 -10V 至 +10V 范围的输出电压,并可用于设计简单的两象限 MDAC 电路

来自单极 DAC 且适用于电压驱动器的双极 +10V 输出

使用运算放大器和三个电阻器将低成本的单极 DAC 调校成一个精确的双极性信号源