数据转换器

高速 DAC (>10MSPS) - 工具与软件

特色软件

高速数据转换器专业版 GUI

HSDC 专业版软件的设计旨在支持整个 TSW14xx 系列的数据采集和模式发生器卡,为分析 TI 高速数据转换器提供了快速和强大的解决方案。

HSDC 专业版软件
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

高速 DAC 信号发生工具

TSW14J50 信号发生器和数据采集

TSW14J50 是一款信号发生器和数据采集卡,适用于 TI JESD204B 系列的高速 ADC 和 DAC。

TSW1400 LVDS/CMOS 信号发生器和数据采集

TSW14J50 是一款信号发生器和数据采集卡,适用于 TI LVDS 和并行接口系列的高速 ADC 和 DAC。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

TSW14J56 信号发生器和数据采集

TSW14J56 是一款高性能信号发生器和数据采集卡,适用于 TI JESD204B 系列的高速 ADC 和 DAC。

TSW1406 低成本信号发生器

TSW1406EVM 是一款低成本信号发生器电路板,用于评估一些德州仪器 (TI) 最受欢迎的高速 DAC。

TSW14J10EVM

可以使用 Xilinx FMC FPGA 卡和 TI 的 HSDC 专业版 GUI 软件/固件进行 JESD204B 采集。