带隔离技术的 ADC 可增强性能并延长使用寿命
特色隔离式 ADC
具有 CMOS 接口的小型增强型隔离式调制器
具有 LDO 稳压器的增强型隔离式调制器、+/- 50mV / +/- 250mV、CMOS/LVDS 接口
增强型隔离式调制器、+/- 50mV / +/- 250mV、CMOS/LVDS 接口
特色 TI 设计
要求电隔离和精确度的基于分流的电流测量应用参考设计实现了隔离式电流传感数据采集。
参考设计让您能够评估这些测量值的性能:三个电机电流、三个逆变器电压以及直流链路电压。
参考设计通过使用单一分流和电压测量,提供了用于扩展电流测量范围的独特方案。
参考设计使用隔离式分流传感器实现 0.5% 类三相电能测量系统。
其他资源
隔离认证
查看 TI 隔离式放大器产品组合已经取得的各种认证,包括 VDE、CSA 和 UL 认证。
本快速指南可为经验丰富的设计人员提供参考,还可作为不熟悉隔离技术的工程师的开发起点。
了解业界性能最高的增强型隔离式放大器 AMC1301 等器件的高电压隔离质量和可靠性。
了解电容隔离式 ADC 的益处和可靠性优势以及行业标准和应用用例。