数据转换器

高速 ADCs (>10MSPS) – 射频采样

什么是射频采样?

"射频采样"是一项直接利用 ADC 对射频信号进行数字化处理的技术,在信号经过模数转换前,无需将模拟频率转换到更低的 IF(中频)或基带(零中频)。

射频采样 ADC 可代替混频器、LO 合成器、中频放大器和滤波器以及某些情况下的多个 ADC 的无线电信号路径子系统,减少了物料清单、成本、设计时间、尺寸、重量和功耗,同时增加了软件的可编程性和系统的灵活性。

TI 的最新一代射频采样 ADC 可在频率高达约 4GHz 且采样率高达 4Gsps 的情况下实现信号数字化,满足了 UHF/VHF/L/S 频带 (IEEE) 的需求,因此适用于多种应用,例如 3G/4G/5G 无线基站、微波回程、测试、科学、光谱分析、军事通信、雷达和宽带软件定义无线电 (SDR)。

射频采样

射频采样用于何处?

射频采样 ADC 可代替射频应用中的最终(或唯一)频率转换级,例如:

  • 软件定义无线电
  • 雷达/信号情报/电子情报
  • 信号/频谱分析仪
  • 电缆前端
  • 蜂窝基站
  • 无线回程
  • 射电天文学
  • GPS/GLONASS/Galileo 导航接收机

射频采样与中频/零中频采样

射频采样可代替中频采样和零中频采样架构

性能示例

下列 FFT 图证明了射频采样 ADC 性能将达到高水平的频谱纯度和带宽

性能示例

集成型数字下变频器

通过在射频采样 ADC 中加入集成型 DDC(数字下变频器),可在 DDC 输出和连接至 DSP/FPGA 的接口处降低(大幅下降)数据速率,从而处理一个或多个窄频带相关信号,同时可通过高采样率 ADC 来观测大型带宽。

集成型数字下变频器