数据转换器

高速 ADC - 特色产品

无论您是否在寻找超高速模数转换器 (ADC) 来实现下一代创新,我们的高速 ADC 产品系列提供的高性能、低功耗、小尺寸解决方案都能增强您的系统。在此过程中,我们会利用高速 ADC 产品专业知识和支持来指导您的每一步行动,从而使您彻底改变我们的世界。

借助超高速 ADC 实现突破性能

我们的超高速 ADC 可提供最宽的信号带宽,同时提供较高的动态范围和采样速度。我们的 ADC 具有 1 至 6.4GSPS 的采样率,能够直接捕获和合成高带宽信号。

我们的产品系列包括最新一代的射频采样 ADC,这些 ADC 可处理频率高达 10GHz 的信号,并通过 L、S 和 X 频带运行。这样您就可以即时处理最宽的带宽,同时减少材料清单和布板空间并简化各种工业应用(包括航空航天和国防、无线基础设施、测试和测量以及激光扫描)中的电路。

精选超高速 ADC

ADC12DL3200

超高速 12 位双通道 (3.2GSPS) 或单通道 (6.4GSPS)、LVDS 接口、射频采样 ADC

ADC12DJ5200RF

业界领先的双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 射频采样 12 位 ADC

ADC08DJ3200

业界最低 CER、8位、双通道 (3.2GSPS) 或单通道 (6.4GSPS) JESD204B 接口、射频采样 ADC

在优化功率预算的同时最大限度地提高性能

我们的高速 ADC 通过高通道密度、低功耗和出色的热管理来满足您的低功耗设计要求,从而提高性能。 我们的低功耗高速 ADC 涵盖 10 至 900MSPS 和 7 至 12 位产品。它们可降低各种工业应用(包括电机驱动诊断、电网基础设施、测试和测量设备、无线基础设施、数据采集以及航空航天和国防)的系统成本和整体系统尺寸。

精选低功耗高速 ADC

ADC32J45

双通道、14 位、160MSPS ADC 专门用于支持严苛的高输入频率信号(具有较大动态范围的要求)

ADS4149

14 位、250MSPS ADC 实现高动态性能,同时在 1.8V 电源电压下达到极低的功耗

ADC3221

高线性、超低功耗、双通道、12 位、25MSPS 至 125MSPS ADC

以您所需的速度实现具有更高分辨率的峰值性能

当您的系统需要较高的可用性能时,我们的高速 ADC 可满足您的需求,同时通过更高的有效位数 (ENOB) 带来设计灵活性。我们的高性能、高速 ADC 采样速率高达 900MSPS,具有更高的信噪比 (SNR) 和 ENOB 以及具有 14 至 16 位分辨率的卓越动态范围。利用这些功能,您可以在各种工业应用(包括电机驱动诊断、电网基础设施、测试和测量设备、无线基础设施、数据采集以及航空航天和国防)中提高信号智能。

精选高性能高速 ADC

ADS54J64

14 位,四通道 (500MSPS) 或双通道 (1GSPS) ADC

ADC32RF44

14 位、2.6GSPS、双通道 ADC,支持输入频率高达 4GHz 及以上的射频采样

ADC31JB68

16 位、单通道、500MSPS、JESD204B 接口 ADC