时钟和计时

时钟发生器 – 设计和开发

精选评估模块

LMK03328EVM

具有 2 个 PLL、8 路差动输出和 2 路输入的超低抖动时钟发生器 EVM

CDCM6208V1EVM

用于 2:8 超低功耗、低抖动时钟发生器的评估模块

CDCE62005EVM

用于具有集成双路 VCO 的 5 和 10 路输出时钟发生器和抖动清除器的评估模块

CDCE925PERF-EVM

CDCE925PERF-EVM 评估模块可验证采用晶体选项和 1.8V LVCMOS 输入的 CDCE925 和 CDCEL925 时钟合成器的功能和性能。

精选工具 & 软件

时钟设计工具

器件选择、配置和仿真,包括环路滤波器设计。

CodeLoader

用于器件寄存器编程的软件。