时钟与计时

时钟与计时 – 工具与软件

特色评估模块

LMK61E2EVM

超低抖动可编程振荡器评估模块。

LMK03328EVM

具有 2 个 PLL、8 路差动输出和 2 路输入的超低抖动时钟发生器 EVM。

LMK04828BEVM

超低抖动合成器和抖动消除器。

LMX2572EVM

具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器。

LMX2492EVM

具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的超低噪声 14GHz 宽带射频 PLL。

LMK61E2EVM

超低噪声、低功耗且符合 JESD204B 标准的双环路抖动清除器。

LMK04610EVM

超低噪声、低功耗且符合 JESD204B 标准的双环路抖动清除器。

WEBENCH® 设计器

my-designs-white

特色 TI 设计

EN55011 以太网砖型。

AM3359 工业通信引擎。

用于电机驱动器的隔离式电流分流和电压测量参考设计。

SDI 视频聚合参考设计。

DisplayPort 视频 4:1 聚合参考设计。

JESD204B 串行链路的均衡优化参考设计。

特色软件

WEBENCH® 时钟架构

几分钟内获取完整、优化的时钟树解决方案。

时钟设计工具

环路滤波器和器件配置与仿真。

TICS Pro

用于对 EVM(包括 PLL+VCO、合成器和时钟器件)进行编程。

PLLatinum Sim

允许对德州仪器 (TI) LMX 系列 PLL 和合成器进行详细设计和仿真。