时钟与计时

RF PLL 与合成器 – 技术文档

射频锁相环 (PLL) 与合成器选择指南、应用手册、白皮书等。

PLL 性能仿真和设计手册

独特的 PLL 设计方法,结合严密的数学推导公式和实际测量数据。

PLL and RF Synthesizer Solutions

TI 的射频锁相环 (PLL) 与合成器可在工业、通信和汽车系统中提供尖端性能。

Clock & Timing Solutions

全面、灵活的时钟振荡器、时钟发生器、时钟缓冲器、时钟抖动清除器和射频 PLL/合成器产品系列。

特色应用手册

使用可编程输入乘法器最大限度地减少整数边缘杂散

通过使用可编程输入乘法器,可以大幅改善 PLL 的杂散,特别是最坏情况下的 VCO 频率。某些 TI PLL 包括此功能,例如 LMX2571、LMX2582 和 LMX2592。

适用于射频取样模数转换器的时钟优化

采用 ADC 设计系统时,必须确保时钟的抖动不会降低 ADC 的信噪比。高性能合成器与射频采样 ADC 配合使用可获得卓越系统性能。

搜索技术文档

*必需
  • *产品
  • 文档标题

选择指南

显示 3 / 3 结果    

标题
摘要
类型
尺寸 (KB)
日期
PLL and RF Synthesizer Solutions PDF 5321 02 May 2017
TI Components for Aerospace and Defense Guide PDF 9699 22 Mar 2017
Clock & Timing Applications PDF 547 21 Dec 2015

解决方案指南

显示 0 / 0 结果    

白皮书

显示 0 / 0 结果    

辐射与可靠性报告

显示 0 / 0 结果