时钟与计时

适用于您的解决方案的卓越 PLL

从性能严苛的测试仪表和雷达到领先的低功耗无线电

出色的相位噪声性能

业界性能卓越的集成式 VCO,具有优异 PLL 品质因数 (FOM)

搜索产品:

低功耗

适用于电池供电应用的 PLL 解决方案

搜索产品:

通过汽车认证

适用于汽车雷达应用的 1 级经认证射频 PLL

搜索产品:

成本优化

可实现卓越的性价比,适合成本和功率敏感型系统

搜索产品:

宽带

利用同一器件生成各种频率

搜索产品:

设计工具

快速而准确地仿真射频 PLL。为您的系统轻松设计环路滤波器。

搜索产品:

特色产品

LMX2594

具有相位同步和 JESD204B 支持的 15GHz 宽带、低噪声射频合成器

LMX2592

具有高性能集成式 VCO 的 9.8GHz 宽带合成器

LMX2572

具有 FSK 调制功能的低功耗射频合成器

技术资源

了解射频 PLL 设计并浏览技术资源

查找射频 PLL 软件和硬件工具,以帮助您缩短设计时间

可帮助您缩短系统设计时间的主要射频应用和参考设计

了解射频 PLL 设计技术

在 TI 博客中阅读各种射频 PLL 系统设计主题

在 TI 的 E2E™ 社区中提问、分享知识并与同行工程师一道帮助解决问题

特色参考设计

领先的低噪声 15GHz PLL 解决方案

使用 TI 的射频合成器,获得优于 40fs RMS 抖动的效果

采用 LMX2592 的 9.8GHz 信号生成器

使用 LMX2592 生成 20MHz 至 9.8GHz 范围内的任何频率

通过单节电池供电的低功耗射频 PLL 合成器

在对电池输出电压进行降压/升压后提供 3.3V 直流输出,为 LMX2571 供电