时钟与计时

RF PLL 与合成器 – 应用

从射频到毫米波的高性能 PLL 解决方案。

了解下列领域中的射频 PLL 和合成器应用:

通信

适用于包括多载波 GSM 在内的所有通信标准的高性能合成器。

通信设备

工业

适用于工业应用的具有集成型 VCO 的高性能宽带射频 PLL。

工业应用

测试 & 测量以及航天、航空电子 & 国防

终端设备 特色 TI 参考设计 主要产品
航空电子:雷达 具有 16 位 ADC 和 100MHz 中频带宽的 700–2700MHz 双通道接收器参考设计 LMX2581
适用于 GSPS ADC 的最佳时钟源参考设计 LMX2531
射频采样 S 频带雷达接收器参考设计 LMX2592
由降压转换器供电的 9.8GHz 射频高性能合成器参考设计 LMX2582、 LMX2592
1GHz 信号带宽射频采样接收器参考设计 LMX2582
多频带射频采样接收器参考设计 LMX2582
激光测距 采用单节电池供电的低功耗射频 PLL 合成器参考设计 LMX2571
示波器 (DSO) 由降压转换器供电的 9.8GHz 射频高性能合成器参考设计 LMX2582、 LMX2592
微波回程应用中的高动态范围射频采样 ADC 时钟参考设计 LMX2582、 LMX2592
网络分析器(矢量网络分析器 - VNA) 由降压转换器供电的 9.8GHz 射频高性能合成器参考设计 LMX2582 LMX2592
军用:雷达/电子战 具有 16 位 ADC 和 100MHz 中频带宽的 700–2700MHz 双通道接收器参考设计 LMX2581
适用于 GSPS ADC 的最佳时钟源参考设计 LMX2531
1GHz 信号带宽射频采样接收器参考设计 LMX2582
多频带射频采样接收器参考设计 LMX2582

源生成:信号发生器

(矢量信号发生器 - VSG)

采用集成式合成器和杂散抑制技术的 9.8GHz 射频 CW 信号发生器参考设计 LMX2592
由降压转换器供电的 9.8GHz 射频高性能合成器参考设计 LMX2582、 LMX2592
频谱分析仪 由降压转换器供电的 9.8GHz 射频高性能合成器参考设计 LMX2582、 LMX2592