时钟与计时

利用我们的时钟振荡器将性能提高到新水平

业界较低的抖动和无与伦比的多功能性,同时采用业界标准封装

标准振荡器

具有标准和可定制频率、标准输出格式、90fs(12kHz 至 20MHz)的典型 RMS 抖动、±25ppm 的稳定性、±50ppm

引脚可选振荡器

具有一个器件,此器件具有 9 个用户可选频率、用户可选输出格式、90fs(12kHz 至 20MHz)典型集成 RMS 抖动、±25ppm 的稳定性、±50ppm

完全可编程振荡器

具有 EEPROM 可编程、用户可编程的输出频率和格式、90fs(12kHz 至 20MHz)典型集成 RMS 抖动、±25ppm 的稳定性和 ±50ppm