时钟与计时

时钟抖动消除器 – 工具与软件

特色评估模块

  • LMK04610EVM - 具有双路 PLL、符合 JESD204B 标准的超低噪声和低功耗时钟抖动清除器
  • LMK04828BEVM - 具有双环路 PLL、符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动清除器
  • LMK04906BEVAL - 带 6 路可编程输出的低噪声时钟抖动清除器/倍频器
  • LMK04816BEVAL - 具有双环路 PLL 的 3 路输入低噪声时钟抖动清除器
  • LMK04808BEVAL - 具有双环路 PLL 和集成 VCO 的低噪声时钟抖动清除器
TI Designs
  • TIDA-00431 - 采用 8GHz 直流耦合差动放大器的射频采样 4GSPS ADC 参考设计
  • TIDA-00432 - 将 Xilinx 平台应用于相位阵列雷达系统以实现 JESD204B 千兆次采样 ADC 的同步
  • TIDA-00359 - 用于 GSPS ADC 的时钟解决方案参考设计
  • TIDA-00826 - 50 欧姆 2GHz 示波器前端参考设计
  • TIDEP0034 - 66AK2L06 DSP+ARM 处理器通过 JESD204B 连接到宽带 ADC 和 DAC

WEBENCH® 时钟架构

通过生成完整的时钟树解决方案,TI 的 WEBENCH 时钟架构在线设计工具可为设计人员带来便利。该工具会生成多个解决方案,并均针对性能、成本或布板空间对每个解决方案进行优化。

WEBENCH® 设计器

ti-webench-panel-mydesigns
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

TICS Pro

用于器件寄存器编程的软件。

时钟设计工具

用于器件选择、配置和仿真(包括环路滤波器设计)的离线工具。建议使用新的 Webench® 的在线工具。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>