时钟抖动清除器和同步器

用于高速信号的时钟抖动清除器和网络同步器

parametric-filter查看所有产品
利用我们的低功耗网络同步器和超低抖动、符合 JESD204B 标准的抖动清除器产品系列,实现业内出色的时钟抖动性能。这些器件使用内部锁相环 (PLL) 来降低系统中的相位噪声或抖动。我们的器件利用体声波 (BAW) 谐振器技术来帮助您满足高速电信和工业应用的严格系统级要求。

按类别浏览

按功能选择

具有 DPLL 的网络同步器

利用这些用于同步时间和频率的高性能单通道或多通道解决方案管理可变帧长度、多点网络和大流量。

具有单环路 APLL 的抖动清除器

利用我们灵活的高性能单环路 PLL,最大限度地减少抖动并支持单频域。

具有级联 APLL 的抖动清除器

利用我们灵活的高性能双环路 PLL 和级联 PLL,最大限度地减少抖动并支持多频域。

精选抖动清除器和网络同步器

LMK05318B-Q1
时钟抖动清除器和同步器

汽车级超低抖动网络同步器和时钟发生器

价格约为 (USD) 1ku | 10.5

LMK5C33216AS1
时钟抖动清除器和同步器

Three DPLL, three APLL, two-input and 16-output network synchronizer with BAW VCO IEEE-1588 support

价格约为 (USD) 1ku | 30

LMK5C33414AS1
时钟抖动清除器和同步器

Three DPLL, three APLL, four-input and 14-output network synchronizer with BAW VCO IEEE-1588 support

价格约为 (USD) 1ku | 30

LMK5C33216A
时钟抖动清除器和同步器

具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、两输入和 16 输出网络同步器

价格约为 (USD) 1ku | 30

LMK5C33414A
时钟抖动清除器和同步器

具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、四输入和 14 输出网络同步器

价格约为 (USD) 1ku | 30

LMK04714-Q1
时钟抖动清除器和同步器

符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的汽车类超低噪声 3.2GHz 双环路时钟抖动清除器

价格约为 (USD) 1ku | 29.99

了解有关 TI BAW 技术的更多信息

BAW 技术

我们的体声波 (BAW) 谐振器技术为稳定、安全和高性能的通信基础设施铺平了道路。设计人员可以利用我们创新的 BAW 技术来缩减 BOM、提高网络性能并增强抗振动和抗冲击的能力。观看 TI BAW 时钟技术视频,了解详情。

白皮书
TI BAW technology enables ultra-low jitter clocks for high-speed networks
了解如何使用采用 BAW 技术的 LMK05318 网络同步器来降低相位噪声和 RMS 抖动,而且无需使用高频低噪声 TCXO 或 OCXO。
PDF
应用手册
Understanding clocking needs for high-speed 56G PAM-4 serial links (Rev. A)
了解使用超高性能时钟同步器生成高速串行链路所需参考时钟的优势。
PDF
应用手册
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
了解使用超高性能时钟同步器生成超低噪声参考时钟的优势。
PDF