时钟与计时

使用我们的时钟抖动清除器提高总体系统性能 

具有业界较低功耗和较低抖动且符合 JESD204B 的抖动清除器

业界卓越性能

这些器件在 122.88MHz 时具有 65fs 典型值 12K-20M 的超低抖动、在 1966.08MHz 时具有 50fs 典型值 12K-20M 的超低抖动,并通过领先的 BiCMOS 技术实现超低带内相位噪声。

简化 JESD204B

业界领先 JESD204B 抖动清除器系列 LMK0482x 使用单个器件支持 JESD204B 和非 JESD204B 应用。全面的 SYSREF 支持可降低 SoC 复杂性和成本。一个器件具有多个 SYSREF 频率。

PLLATINUM 双环路 PLL

PLLATINUM 双锁相环 (PLL) 概念可降低成本和提高性能。创新型半数字化 PLL 技术可提供出色性能,同时集成 PLL 环路滤波器组件,支持 <5Hz 的环路带宽。

按应用浏览

浏览特色产品

器件
说明
输出数量
输出频率(最大值)(MHz)
输入数量
RMS 抖动 (fs)*
应用
特殊特性
LMK04610 高性能双环路抖动清除器 10 至 16 2000 2 至 4 65 无线、工业 级联 PLL、SPI、保持模式、105°C PCB 温度支持、JESD204B SYSREF 支持 - 单个器件提供多个 SYSREF 频率、完全集成环路滤波器 - <5Hz 的环路带宽、PSRR 为 70dBc 的集成 LDO、低功耗(在 10 路输出运行条件下为 0.88W)
LMK04832 超低噪声 3.2GHz 抖动清除器、时钟发生器和分配器 14 3202 3 88 无线、工业 3.3V Vcc/Vdd、JESD204B SYSREF 生成、保持模式、抖动消除器、在输入之间手动和自动切换、SPI、uWire
LMK04808 高性能双环路抖动清除器 14 3072 2 111 无线、工业 级联 PLL、SPI/uWire、保持模式、PLL1 上集成了 XTAL 振荡器
LMK04906 高性能双环路抖动清除器 6 2600 3 100 无线、工业 级联 PLL、SPI/uWire、保持模式、PLL1 上集成了 XTAL 振荡器
CDCM7005-SP 航天级单环路抖动清除器 5 1500 2 不适用 - 单环路 航天 单 PLL、SPI、抗辐射 V 类

*12kHz to 20MHz

时钟抖动清除器视频

设计工具

我们的时钟架构在线设计工具也可以通过生成完整的时钟树解决方案为您的系统找到合适的时钟。  此工具可生成多个经过性能、成本或布板空间优化的解决方案。