时钟与计时

时钟抖动消除器 – 应用

无线通信

抖动清除器是在无线电头端和类似终端设备内用于清理噪声和已恢复时钟的重要组件。清理后的时钟随后驱动 ADC、DAC、LOS 或数字电路,例如 DSP、FPGA 或 ASICSS。我们出色的带内相位噪声和超低噪声 VCO 在信号链中支持较低的误差矢量幅度 (EVM) 和出类拔萃的 SNR,因而可提升质量并增强无线链路可靠性。

时钟无线应用图
器件
说明
输出数量
输出频率(最大值)(MHz)
输入数量
RMS 抖动 (fs) 12kHz 至 20MHz
LMK04610 高性能双环路抖动清除器 10 至 16 2000 2 至 4 65
LMK04828 JESD204B 支持的高性能双环路抖动清除器 15 3080 2 88
LMK04808 高性能双环路抖动清除器 14 3072 2 111
LMK04906 高性能双环路抖动清除器 6 2600 3 100

工业

工业应用中的抖动清除器面向各种不同的使用情形,从在医疗或测试及测量设备中提供超低抖动时钟,到在相控阵雷达中同步大量时钟线,无所不包。我们的抖动清除器产品系列可将出色的抖动和相位噪声性能、较高的灵活性以及同步功能完美融合。增强型软件及功能强大的模拟和配置工具更是一应俱全。

时钟相控阵列图
器件
说明
输出数量
输出频率(最大值)(MHz)
输入数量
RMS 抖动 (fs) 12kHz 至 20MHz
LMK04610 高性能双环路抖动清除器 10 至 16 2000 2 至 4 65
LMK04828 JESD204B 支持的高性能双环路抖动清除器 15 3080 2 88
LMK04808 高性能双环路抖动清除器 14 3072 2 111
LMK04906 高性能双环路抖动清除器 6 2600 3 100
CDCM7005 高性能单环路抖动清除器 5 1500 2 不适用 - 单环路

航天

与航天相关的应用(如卫星或火箭)显然是环境压力与可靠性方面要求最严苛的环境。我们与航天相关的耐辐射 CDCM7005-SP 适用于抖动清除器、时钟发生器或时钟缓冲器等高压力或高可靠性的环境。

时钟抖动清除器图
器件
说明
输出数量
输出频率(最大值)(MHz)
输入数量
RMS 抖动 (fs) 12kHz 至 20MHz
CDCM7005-SP
航天级单环路抖动清除器(已提供工业版本) 5 1500 2 不适用 - 单环路